nsd tupH

アルミニウム製ハウジング用表面処理

nsd tupH処理した製品は、極端な環境条件や衛生要件に最適に対応します。

nsd tupH 表面処理

極端な外部条件に対応する駆動技術、標準ギヤードモータから知られている多様な製品範囲、耐性に優れたステンレス、高いコストパフォーマンス – NORD DRIVESYSTEMSはこうした要件に次のような答えを提供します。特殊な方法で加工処理することにより、アルミニウム表面の耐性を強化。特別なシールと組み合わせると、この層は基材であるアルミニウムの最大7倍、塗料やラッカーの最大1000倍の硬度を有し、耐摩耗性に非常に優れています。剥離のおそれがある塗膜ではないため、極めて高い防食作用を提供。

食品業界に適するnsd tupH

  • 多様な種類の洗浄剤で広範囲なテストを実施

nsd tupHのメリット

  • 耐腐食性および接触腐食を防止
  • 簡単に清掃できる表面
  • 酸およびアルカリに強い(全pH範囲)
  • 損傷があっても浸潤なし
  • 剥がれない
  • ステンレスの低コストな代替
  • ステンレスよりも軽量

極端な使用条件や周辺条件に対応するnsd tupH

  • 化学薬品による洗浄 (洗い流し、全pH範囲)
  • 高湿度
  • 沖合海域および沿岸地域
  • 飲料業界および食品業界
  • 自動洗車装置
  • 乳製品製造工場
  • 製薬業界
  • 上下水道システム

表面処理アルミニウムハウジング部品の実施試験:

  • ASTM D714 泡形成
  • ASTM D610-08 腐食
  • ASTM D1654-08 割れ
  • ASTM B117-09 塩水噴霧試験
  • ASTM D3170 グラベロ試験
  • DIN EN ISO 9227 塩水噴霧試験
  • DIN EN ISO 2409 クロスカット試験

nsd tupH シール面交換システム

  • 表面処理
  • 剥がれ落ちなし
  • ステンレスに匹敵する耐腐食性
  • 剥離なし
  • 腐食の侵入なし

提供可能なnsd tupH製品

メリット一覧 ラッカ ニッケルおよびニッケルテ フロンコーティング
ステンレス
nsd tupH
コーティングの剥離なし - - - - ++ ++
コーティングなし - - - - ++ ++
耐腐食性 + + ++ ++
費用 + + - - +
重量 ++ ++ - - ++
提供可能な製品範囲 + + - - +
均質な表面 - - - ++ ++
熱伝導性 + + - - +

++ = 非常に良い, -- = 極めて悪い