UNIVERSAL SMI worm gear units

  • Performance: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Torque range: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Sizes: 5

SMI worm gear units provide a high power density and are extremely compact. They feature low-noise torque transmission. Due to the simple but effective design they provide considerable installation space advantages in comparison with other gear unit types. SMI worm gear units are available in the following versions: smooth surface, closed surface.

  • Hollow and solid shaft gear units
  • Bolt-on-, flange- and foot-mounted versions
  • Angled gear units

  • High overload capacity
  • Application-specific versions
  • Soft and quiet running
  • Aluminium housing version for low weight
  • Modular, flexible and versatile application
  • Smooth housing surface for wash-down applications
  • Application-specific versions

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metric


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metric
  • Download 英語
Documentation Details

B1000 - マニュアル - ギヤユニットおよびモーター用


B1000 - マニュアル - ギヤユニットおよびモーター用
  • Download 日本語
  • Download 英語
Documentation Details

B2000 - Explosion-protected gear units


B2000 - Explosion-protected gear units
  • Download 日本語
  • Download 英語
Documentation Details

F1300 - 完全な駆動システムをワンソースから


F1300 - 完全な駆動システムをワンソースから
  • Download 日本語
  • Download 英語
Documentation Details

B1000 - マニュアル - ギヤユニットおよびモーター用


B1000 - マニュアル - ギヤユニットおよびモーター用
  • Download 日本語
  • Download 英語
Documentation Details

B2000 - Explosion-protected gear units


B2000 - Explosion-protected gear units
  • Download 日本語
  • Download 英語
Documentation Details

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • Download 英語
Documentation Details

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL Worm Gear Units (SI + SMI) Ordering Guide


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL Worm Gear Units (SI + SMI) Ordering Guide
  • Download 英語
Documentation Details

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Download 英語
Documentation Details

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Download 英語
Documentation Details

A6033 - 食品および飲料業界向け駆動ソリューション


A6033 - 食品および飲料業界向け駆動ソリューション
  • Download 日本語
  • Download 英語
Documentation Details

Aluminium Drive Technology - F1400 - Aluminium drive technology


Aluminium Drive Technology - F1400 - Aluminium drive technology
  • Download 英語
Documentation Details

Ambit Projects - Belt Conveyors for Produce Cleaning - Drive solutions for ropeway stations


Ambit Projects - Belt Conveyors for Produce Cleaning - Drive solutions for ropeway stations
  • Download 英語
Documentation Details

F1300 - 完全な駆動システムをワンソースから


F1300 - 完全な駆動システムをワンソースから
  • Download 日本語
  • Download 英語
Documentation Details

I8160 - 画像パンフレット


I8160 - 画像パンフレット
  • Download 日本語
  • Download 英語
Documentation Details

TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications


TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications
  • Download 英語
Documentation Details

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Download 英語
Documentation Details

PL1035 - Part Lists -UNIVERSAL Worm Gear Units


PL1035 - Part Lists -UNIVERSAL Worm Gear Units
  • Download 英語
Documentation Details

PL1080 - Part Lists - Attachment Options


PL1080 - Part Lists - Attachment Options
  • Download 英語
Documentation Details

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Download 英語
Documentation Details

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Download 英語
Documentation Details

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Download 英語
Documentation Details