UNIVERSAL SI 웜 기어 유닛

모듈식 유연성

  • 성능: 0.16 HP - 5.5 HP
  • 토크 범위: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
크기: 5

UNIVERSAL SI 웜 기어 유닛은 출력 밀도가 높고 매우 컴팩트합니다. 동시에 소음이 거의 없는 토크 전달을 특징으로 합니다. 단순하지만, 효율적인 설계로 인해 다른 타입의 기어 유닛에 비해 설치 공간면에서 상당한 이점이 있습니다.

  • 중공축 및 중실축 기어 유닛
  • 샤프트 마운팅, 플랜지 마운팅 및 풋 마운팅
  • 앵귤러 기어 유닛

  • 높은 과부하 용량
  • 용도별 버전
  • 부드럽고 낮은 구동음
  • 알루미늄 재질의 하우징으로 인해 경량
  • 선택사항으로 10:1 헬리컬 전단과 이중 윔 기어 유닛
  • 모듈식 유연성으로 인해 다방면으로 사용 가능
  • 부하용량이 높은 출력축 베어링

B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors


B1000 - Manual for Gear Units and Geared Motors
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

B2000 - ATEX - Explosion-proof gear units and gearmotors


B2000 - ATEX - Explosion-proof gear units and gearmotors
  • 다운로드 Korean
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metric - Unit 10_ordering_guide


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metric - Unit 10_ordering_guide
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6032 - Stage Technology - Unit 25


A6032 - Stage Technology - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Aluminium Drive Technology - F1400 - Aluminium drive technology


Aluminium Drive Technology - F1400 - Aluminium drive technology
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

CS0004 - Case Study Chronopost


CS0004 - Case Study Chronopost
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

I8160 - Image brochure - The company - Unit 25


I8160 - Image brochure - The company - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

TI60-0003 - Heavy-duty motors for roller table applications


TI60-0003 - Heavy-duty motors for roller table applications
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

PL1035 - Part Lists -UNIVERSAL worm gear units


PL1035 - Part Lists -UNIVERSAL worm gear units
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

PL1080 - Part Lists - Attachment Options


PL1080 - Part Lists - Attachment Options
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • 다운로드 English
문서 세부 정보