NORD DRIVESYSTEMS의 지능형 구동 전자 장치

  • 지능형
  • 다용도
  • 신뢰성

문의하기

미래를 대비한 개발 - 지능형 구동

거의 40년 동안, 당사의 모듈형 제품군에는 기어드 모터와 전자 구동 기술이 포함되어 왔습니다. 물론, 당사는 미래에 대비한 구동 전자 장치를 자체적으로 개발 및 생산합니다.

PLC를 주파수 인버터에 통합함으로써 구동 장치 근처에서 애플리케이션별 구동 기능을 효율적으로 프로그래밍할 수 있습니다. 에너지 효율과 총 소유 비용(TCO) 절감은 귀사의 설비 계획 시 기꺼이 함께 고려하고자 하는 중요한 주제입니다.

NORD DRIVESYSTEMS의 구동 솔루션으로 미래를 만들어 가십시오.

지능형

당사의 지능형 구동 전자 장치는 기어 유닛과 모터를 신뢰할 수 있고 에너지 효율적인 단일 장치로 만들어 줍니다.

통합된 PLC는 연결된 센서의 데이터를 처리하고, 제어 시퀀스를 시작하며, 다른 시스템 구성 요소와통신할 수 있습니다 .

다용도

전 세계적으로, 당사는 다양한 산업 분야의 전문 지식을 바탕으로 고객의 모든 구동 기술 요구 사항을지원합니다 .

NORD 모듈식 시스템은 고객의 애플리케이션에 다용도 솔루션을 제공합니다. 당사의 구동 전자 장치는 시중의 모든 일반적인 버스 시스템 및 제어 장치와 호환됩니다.

주파수 변환기 또는 모터 스타터를 활용한 맞춤형 솔루션

분산형 구동 기술

NORD DRIVESYSTEMS의 모듈식 시스템은 다용도 장치와 포괄적인 기능을 갖춘 구동 기술을 제공합니다. 분산형 구동 기술은 이제 컨베이어 기술 및 내부 물류 분야에서뿐만 아니라 표준이 되어가고 있습니다. 대규모 시스템과 다수의 구동 모터를 보유한 다른 산업 분야에서도 제어 캐비닛 외부에 비용 효율적으로 설치할 수 있는 분산형 주파수 변환기를 점점 더 많이 사용하고 있습니다.

제어반 설치용 인버터

분산화 추세에도 불구하고, 고출력 제어반용 인버터는 여전히 구동 기술의 중요한 요소로 남아 있습니다. NORD DRIVESYSTEMS는 다재다능하고 검증된 NORDAC PRO SK 500E 주파수 인버터에 더해 NORDAC PRO SK 500P 제품군을 통해 새로운 세대를 선보였습니다. NORD의 중앙 집중식 구동 솔루션은 최신 부품 기술을 활용하며, 최고의 기능성, 연결성 및 모듈성을 갖추고 있습니다.

Powered by NORD – 귀사를 위한 최적의 구동 솔루션을 찾아드립니다.

기어 유닛, 모터 및 전자 장치로 구성된 지능형 구동 솔루션 분야의 유능한 파트너인 NORD DRIVESYSTEMS를 만나보세요. 귀사의 애플리케이션에 적합한 구동 유닛을 함께 찾아드리며, 상태 모니터링 및 에너지 효율과 같은 사항을 관리하고, 전 세계적으로 장기적이고 전문적인 서비스를 통해 귀사를 지원해 드립니다.

문의하기

다양한 구동 전자 장치를 만나보세요

NORDAC PRO

하나의 제품, 모든 장점
NORDAC PRO는 모든 구동 애플리케이션에 적합한 주파수 인버터입니다. 기본 모델인 SK 500P에서도 NORDAC PRO는 뛰어난 다용도성을 제공합니다.

NORDCON ON 및 ON+

강점과 최적의 기능에 집중
이 분산형 주파수 변환기는 특히 수평 컨베이어 기술의 특별한 요구 사항을 충족합니다.

NORDAC LINK

빠른 설치, 간편한 유지보수
NORDAC LINK는 다양한 분산형 설치를 위한 편리한 NORD 드라이브 솔루션입니다.

NORDAC FLEX

더 큰 다용도성, 더 낮은 비용
NORDAC FLEX는 NORD의 가장 다용도적인 주파수 변환기로, 확장 가능한 기능과 모듈식 구조 덕분에 모든 고객 애플리케이션에 맞춰 조정할 수 있습니다.

NORDAC BASE

견고한 표면, 최대 수명
NORDAC BASE는 분산형 주파수 인버터 기술 분야에서 NORD가 제공하는 경제적인 구동 솔루션입니다.

디지털 서비스

NORDCON 앱

모든 NORD 드라이브를 위한 모바일 시운전 및 서비스 솔루션
NORDCON 앱과 NORDAC ACCESS BT 블루투스 스틱을 통해 NORD DRIVESYSTEMS는 NORD 주파수 인버터의 모바일 및 무선 유지보수 및 시운전을 위한 실용적인 옵션을 제공합니다. 당사의 NORDCON 앱은 지속적으로 개발되고 있습니다.

상태 모니터링

예측 유지보수를 위한 상태 모니터링
상태 모니터링은 구동 및 상태 데이터를 지속적으로 또는 정기적으로 기록합니다. 그 목적은 신뢰성을 향상시키고 전체 설비의 효율성을 높이기 위해 기계와 설비를 선제적으로 유지보수하는 것입니다.

NORD e-shop

주파수 변환기나 액세서리를 구매하시겠습니까?
NORD e-shop은 주파수 변환기, 액세서리, 전기 모터 또는 예비 부품 구매 시 더욱 큰 유연성을 제공합니다. 저희 e-shop에서 NORD 드라이브에 적합한 부품을 빠르고 쉽게 찾으실 수 있습니다.

다양한 산업 분야의 전문성

BCS 그룹 - 소포 분류 시설

호주에서 가장 빠른 소포 분류 시설
BCS 그룹은 호주에서 가장 빠른 화물 분류 시설을 위해 분산형 주파수 인버터가 장착된 NORD의 새로운 베벨 기어드 모터 시리즈를 선택했습니다.

Treif - 절단 기계

지능형 절단을 위한 PLC 기능이 탑재된 주파수 인버터
강력한 마이크로프로세서와 통합 위치 제어 기능 덕분에 SK 540E 주파수 인버터는 별도의 외부 제어 장치 없이도 식품을 빠르고 정밀하게 포션화할 수 있습니다.

dhp technology - 접이식 태양광 패널 지붕

혁신적인 태양광 기술을 위한 구동 솔루션
2018년 8월, dhp technology는 ARA Chur 하수처리장에서 세계 최초의 접이식 태양광 지붕을 가동했습니다. 견고한 케이블웨이 기술을 통해 유연한 접이식 지붕을 안전한 위치로 이동시켜 극한의 기상 조건으로부터 보호할 수 있습니다.

NORD 담당자에게 문의해 주십시오.

당사의 개인 정보보호정책 을 준수하십시오.

NORD 뉴스레터를 구독하고 혜택을 누리세요

최신 소식을 받아보시려면 지금 바로 뉴스레터를 구독하세요. 업계 동향을 파악하고, 당사의 실무 노하우를 활용하며, NORD DRIVESYSTEMS의 비하인드 스토리를 확인해 보세요.

뉴스레터 구독하기