Gestroomlijnd door decentralisatie

Aandrijfoplossingen van NORD verminderen de complexiteit en kosten van uw verpakkingssysteem

Met NORD worden aandrijfoplossingen die bestaan uit een decentrale frequentieomvormer en asynchrone motoren een echt alternatief in end-of-line verpakking: kleinere schakelkasten hebben minder ruimte nodig, eenvoudige plug-and-play zorgt voor minder bedradingsfouten, meer dynamiek dankzij een hoge overbelastbaarheid en aansturing zonder encoder. Uw voordeel: hoge prestaties tegen lagere kosten.

meer

NORD aandrijftechniek voor end-of-line verpakking

Afgestemd op uw behoeften

Wij weten dat verpakkingsprocessen een hoge mate van dynamiek, flexibiliteit en kostenefficiëntie vereisen. In end-of-line verpakking ligt daarvoor een groot potentieel dat wordt vergroot door decentrale aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS:

  • Eenvoudig schaalbaar en modulair: aandrijfsystemen vrij van complexe bedrading, zodat deze snel en eenvoudig kunnen worden aangepast aan nieuwe eisen.
  • Nauwkeurige positionering: dankzij onze geïntegreerde POSICON-module zijn NORD-aandrijfoplossingen uitgerust voor servotoepassingen.
  • Individuele aansturing: onze NORDCON-parametreersoftware is een waardevolle tool voor optimale parametrering en eenvoudig onderhoud van alle aandrijvingen.
  • Alles uit één hand: met onze modulaire producten creëren wij aandrijfoplossingen die perfect zijn gedimensioneerd en ontworpen.
  • Geen stilstand: met korte levertijden, 24/7 service en wereldwijde beschikbaarheid kunnen wij snel en flexibel inspelen op piekmomenten in de vraag.

Lees meer hierover in onze whitepaper "Drive technology in end-of-line packaging" .

Decentrale aandrijfoplossingen van NORD verminderen de complexiteit in end-of-line verpakking. Zo zorgen we ervoor dat systemen flexibeler en volgens de eisen kunnen worden ontworpen. De eenvoudige integratie van de aandrijfoplossing is een groot voordeel en ons antwoord op dure en complexe servotechnologie.

  • Aandrijvingen in primaire verpakking – veilig met NXD tupH®

    We hebben onze bekende oppervlaktebehandeling voor de voedingsmiddelenindustrie naar een hoger niveau getild: NXD tupH®. Aluminium behuizingen worden elektrolytisch behandeld en voorzien van een krachtige afdichting. De afdichting is verder geoptimaliseerd op het gebied van stabiliteit, bescherming tegen chemicaliën en duurzaamheid.

  • Hoge mate van hygiëne:

    De afdichting schilfert niet af en corrodeert niet.

  • Snelle reiniging:

    Het gladde oppervlak kan hygiënisch worden gereinigd.

  • Hoge mate van efficiëntie:

    Aluminium geleidt warmte goed en zorgt daardoor voor een hogere vermogensdichtheid.

  • Wereldwijde conformiteit aan eisen met betrekking tot voedsel:

    Het NXD tupH®-oppervlak voldoet aan de eisen van de EU en FDA.

  • Duurzame oplossing:

    Het NXD tupH®-systeem is vrij van PFAS en chromaat.

  • Snel beschikbaar:

    Onze NXD tupH®-producten zijn direct uit voorraad leverbaar en klaar voor installatie.

  • <h3>Ontdek meer over onze oppervlaktebehandeling voor aluminium componenten voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.</h3>

    meer

Uitgerust voor alle aandrijftoepassingen in het verpakkingsproces

Hygiënische aandrijvingen
in "wash-down" toepassingen

Hoogefficiënte IE5+ permanentmagneet synchroonmotor met kegeltandwielreductor en decentrale NORDAC ON PURE frequentieregelaar – oppervlaktebehandeling met NXD tupH®.

  • Voedselveilig dankzij corrosiebestendig NXD tupH®-oppervlak.
  • Hoge vermogensdichtheid door lage oppervlaktetemperatuur van de aluminium behuizing.
  • Lage CO2e -uitstoot doordat de hoogste energie-efficiëntieklasse wordt overtroffen.

Krachtige transportbandaandrijvingen in continubedrijf

Robuuste IE3 asynchroonmotor of hoogrendements IE5+ permanentmagneet synchroonmotor met NORDBLOC.1® kegeltandwielreductor en decentrale NORDAC ON SK 300P frequentieregelaar.

  • Hoge processtabiliteit dankzij beproefde asynchroonmotor
  • Lage bedrijfskosten dankzij hoogrendementsmotor
  • Eenvoudige installatie dankzij volledige plug-in-mogelijkheid

Zeer nauwkeurige besturing voor positioneringstoepassingen

Robuuste IE3 asynchroonmotor of hoogefficiënte IE5+ permanentmagneet synchroonmotor met slanke, vlakke as reductor en decentrale NORDAC FLEX SK 200E frequentieregelaar.

  • Zeer nauwkeurige positionering met geïntegreerde POSICON-module
  • Efficiënte ruimtebenutting dankzij compacte afmetingen
  • Eenvoudige installatie dankzij volledige plug-in-mogelijkheden

5 manieren om meer vermogen en lagere kosten in end-of-line-verpakking

Aandrijvingen met centraal aangestuurde servomotoren worden vaak gebruikt in end-of-line verpakking. In toepassingen met grote massatraagheid of lange slaglengtes is dit niet nodig. Met decentrale aandrijfoplossingen en besturing zonder encoder kunnen de systeemprestaties op verschillende vlakken worden geoptimaliseerd. In onze webinar laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe u hiervan kunt profiteren.

Bekijk de webinar
alt

Gedecentraliseerd in plaats van servo

NORD-aandrijvingen voor SYMACH

Asynchroonmotoren met decentrale NORDAC FLEX SK 200E frequentieregelaars worden gebruikt in palletiseermachines van de Nederlandse machinefabrikant SYMACH. Ze sturen de complexe bewegingssequenties van de manipulator en de centreereenheid aan, waarmee elk product individueel op de pallet wordt geplaatst. De overstap van de servo-oplossing naar de decentrale oplossing creëerde meer ruimte, vereenvoudigde het onderhoud en verlaagde de total cost of ownership.

Door de hoogte van een palletiseermachine is een trap nodig bij onderhoudswerkzaamheden. De schakelkasten voor de servobesturingen belemmerden de toegang. Door ombouw met compacte NORD-aandrijfunits konden we dit probleem oplossen.

Onze belofte aan u: Our Solution. Your Success.

Zo ondersteunen wij u bij het succesvol ontwerpen van uw applicaties:

  • Hoogwaardige branche-expertise – met onze branche-experts en toepassingsspecifieke knowhow voor ontwerp, calculatie en selectie van aandrijvingen.
  • Individueel projectadvies – vanaf het eerste concept begeleiden wij u van ontwerpfase tot en met de inbedrijfstelling.
  • Uitgebreid modulair productassortiment – waaruit aandrijfsystemen op maat kunnen worden geproduceerd die aan de meest uiteenlopende eisen voldoen
  • Wereldwijde service – met ons wereldwijde netwerk in meer dan 80 landen.

Neem contact op met de NORD-oplossingsexperts