Een autoriteit op het gebied van zware toepassingen
MAXXDRIVE® industriële reductoren van NORD zijn speciaal ontwikkeld voor zware toepassingen en beschikken over alle functies die uw toepassing vereist.
- De hoge uitgangskoppels variëren van 15.000 Nm tot 282.000 Nm.
- De torsiestijve "Blockgehäuse"-behuizing garandeert een lange levensduur.
- Alle MAXXDRIVE® industriële reductoren zijn onderhoudsarm, explosieveilig en worden gekenmerkt door een stille loop.
Hun grootste kracht is hun aanpasbaarheid.
Met verschillende montageposities en montagevlakken, evenals diverse functies en opties, kunnen MAXXDRIVE® industriële reductoren exact worden afgestemd op uw individuele toepassing. Dankzij ons modulaire productaanbod bieden wij altijd korte levertijden – zowel standaard- als specialistische oplossingen.
Met onze branchekennis en uitgebreide toepassingservaring adviseren wij u bij een nauwkeurige selectie en configuratie. Onze technische ondersteuning zorgt voor een soepele werking – in meer dan 80 landen wereldwijd.