Napoje
Kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła
NORD DRIVESYSTEMS obejmuje szeroki zakres zastosowań w przemyśle napojów dzięki specyficznym dla branży, innowacyjnym rozwiązaniom napędowym.
Znamy Twój biznes i dokładnie rozumiemy Twoje wymagania. Preferujemy długoterminową współpracę z naszymi klientami i partnerami. Możesz być pewien, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wzmocnić dobrą reputację Twojej marki.
NORD DRIVESYSTEMS zapewnia:
- Rozległą wiedzę na temat aplikacji i wsparcia technicznego
- Kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła
- Silną globalną obecność i obsługę
- Tysiące zainstalowanych napędów w przemyśle spożywczym
- Szeroką gamę produktów o wysokich standardach jakości
- Wysoką niezawodność, ekonomiczność i żywotność
- Uznaną jakość produktu zgodną z międzynarodowymi standardami
DuoDrive
Dwa w jednym.
Silniki synchroniczne IE5+
Wydajne. Higieniczne. Kompaktowe.
- Zakres mocy: 0.35 – 1.1 kW (0.5 – 1.5 hp
- Opcjonalnie dostępne z nsd tupH i IP69K
- Światowe aprobaty i akceptacje
- Elastyczny montaż silnika: Bezpośredni montaż, NEMA, IEC
- Kolejny etap wydajności energetycznej: IE5 +
- Kompaktowa i higieniczna konstrukcja
- Stała wysoka wydajność w całym zakresie regulacji
NORDAC ON/ON+ - przetwornica częstotliwości SK 300P
Optymalizacja przez skoncentrowanie
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
NORDAC BASE – Przetwornica częstotliwości SK 180E
Ekonomiczne działanie
NORDAC PRO - Przetwornica częstotliwości SK 500P
Doskonała komunikacja - inteligentna - przyszłościowa
Wild Goose Canning
Mobilne, niewielkie linie do napełniania puszek
Wild Goose Canning ściśle współpracuje z firmą NORD w zakresie rozwoju i produkcji wyposażenia do konserw dla przemysłu napojów. NORD wywarł duże wrażenie dobrą jakością i wytrzymałymi motoreduktorami.
G.C. Evans
Napędzany przez Obsługę. Napędzany przez NORD.
Absolutnie niezawodne napędy i pierwszorzędna obsługa klienta to dwie z wielu zalet, które NORD oferuje producentowi instalacji G.C Evans.
Browar Octopi
NORD jest pod ręką
Firma NORD DRIVESYSTEMS dostarczyła dla Octopi Brewing (USA) napędy ze specjalną obróbką powierzchni, zgodnie z wymaganiami browaru. Dzięki obróbce powierzchni nsd tupH napędy te stały się szczególnie odporne na korozję.
Browar Forst
Najnowocześniejsza warzelnia w Europie
Specjalny browar piwa Forst produkuje w trybie ciągłym. Aby młyny, systemy transportowe i mieszalniki nie zawiodły, browar stawia na niezawodne motoreduktory NORD.
TMCI
Autentyczny smak zapewniony przez nowy system filtracji
TMCI to innowacyjny producent maszyn dla przemysłu spożywczego i napojów. We współpracy z firmą NORD opracowano nową instalację filtracyjną, która jest łatwa w czyszczeniu i szczególnie dobrze zachowuje smaki.
MOPOS
Napędy najnowszej generacji dla maszyn obracających mieszadła w kadziach zaciernych instalacji słodowania.
Aby uzyskać różne niuanse smakowe, wymagany jest złożony proces produkcyjny. Maszyny pracują w trybie ciągłym. Aby zapobiec awariom, MOPOS instaluje niezawodne napędy NORD.