Notícias –
Nova "super fábrica" para construção de casas é atualizada com motores da NORD DRIVESYSTEMS.
Construir três vezes mais apartamentos ao mesmo tempo: esse é o objetivo da empresa de construção de casas Lindbacks Bygg AB. Para atingir essa meta, a empresa sueca conta com automação aprimorada. Para aumentar ainda mais a taxa de produção de módulos de casas, a planta de manufatura enxuta de alta eficiência foi estabelecida em Pitea - com dispositivos de acionamento e controle produzidos principalmente pela NORD DRIVESYSTEMS
Bargteheide , 2021-02-24
Na fábrica da empresa, são produzidos 40 metros quadrados de módulos habitacionais a cada meia hora - ou seja, 1.600 apartamentos por ano. A fábrica de 322 metros de comprimento e 96 metros de largura possui uma área de produção e logística de 31.000 metros quadrados. As máquinas de pregar entregam painéis pré-pregados a uma velocidade tremenda e longas correias transportadoras alimentam sucessivamente os futuros módulos da casa. Todas essas soluções de transporte, máquinas e linhas de montagem são equipadas com um grande número de motorredutores e inversores de frequência - dos quais quase 70 por cento vêm da NORD DRIVESYSTEMS. "Estamos muito satisfeitos com a qualidade dos sistemas de acionamento", afirma Mats Riekkola, chefe de confiabilidade operacional da Lindbacks Bygg AB. "Esta excelente qualidade é provavelmente a razão pela qual tantos fabricantes de máquinas optam por cooperar com a NORD DRIVESYSTEMS. "O foco dos sistemas de transporte que são usados para mover mercadorias a grandes distâncias estava na funcionalidade, bem como nos baixos custos operacionais. A NORD DRIVESYSTEMS conta com motores eficientes em termos de energia com redutores com pouquíssima perda de energia e eletrônica de acionamento que apresentam funções significativas de economia de energia. O trem de abastecimento de materiais aumenta a segurança operacional, pois reduz o número de caminhões na fábrica. O tempo também desempenha um papel fundamental e o trem de abastecimento também ajuda a agilizar o trabalho de embalagem no departamento de logística. Os vagões seguem uma programação específica e são carregados exatamente com o material que as estações de montagem exigem.