Produção de células de bateria em tempo recorde:
O caminho mais curto para a eficiência máxima

Com as soluções de acionamento eficientes da NORD DRIVESYSTEMS, a produção de células de bateria da sua empresa decolará rumo ao desempenho ideal das instalações – com componentes de alto desempenho, consultoria completa e amplo conhecimento de processos para mais de 100 setores industriais.

Aproveite as vantagens de ter a NORD como sua parceira na produção de células de bateria.

O que oferecemos com nosso portfólio e serviços:

As soluções de acionamento da NORD caracterizam-se pela sua elevada robustez e durabilidade. Elas garantem confiabilidade mesmo em condições operacionais exigentes, como grandes variações de temperatura, altas forças axiais e radiais ou operação contínua.

Com nosso monitoramento de condição habilitado para IIoT, seu sistema de controle acompanha todos os dados de condição para manutenção preditiva em todos os momentos. Em caso de necessidade de serviço, oferecemos suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Graças à nossa rede que abrange 80 países, garantimos estar perto de sua unidade de produção.

A NORD cria soluções de sistema compostas por redutor, motor e eletrônica de acionamento, cuja interação é projetada com precisão para alcançar valores de desempenho ideais em termos de dinâmica, torque, transmissão e precisão.

Desde tempos de resposta rápidos até altas velocidades, as soluções de acionamento escaláveis ​​da NORD garantem que você tenha controle total sobre seu fluxo de produção. Com nosso sistema de produtos modulares, você obtém tudo de um único fornecedor.

Oferecemos nossos componentes com um revestimento isento de cobre e zinco. Essa não é a única maneira pela qual as soluções de acionamento da NORD garantem que não haja contaminação durante o processo de produção das células da bateria.

Com o desenvolvimento próprio da carcaça UNICASE™ ou opcionais como o rolamento VL3 “Drywell” para eixos de saída verticais, a NORD torna componentes à prova de vazamentos. Além disso, a NORD oferece soluções plug-and-play fáceis de usar e de manter, que praticamente eliminam erros de montagem.

A NORD ajuda você a reduzir o seu Custo Total de Propriedade (TCO). Conseguimos isso em vários níveis. Entre outros: Possuímos tecnologia de acionamento altamente eficiente, como os motores síncronos IE5+, componentes de acionamento duráveis ​​e sistemas de fácil manutenção.

Adotamos uma visão holística das tarefas de acionamento e também identificamos um potencial significativo de economia que vai além do desempenho puro do acionamento, como por meio da opção de redução de variantes.

Nenhuma possibilidade de contaminação:
0% de cobre, 0% de zinco com NORD

Temos experiência com processos altamente sensíveis. Para aplicações propensas à contaminação, equipamos os componentes de nossas soluções de acionamento com nossa proteção contra contaminação, que vai muito além da prevenção de vazamentos: Graças ao nosso revestimento, especialmente desenvolvido para a produção de células de bateria, podemos eliminar completamente o cobre e o zinco. Isso minimiza significativamente o risco de ionização entre os materiais do cátodo e do ânodo e nossos acionamentos.

  • Revestimento com 0% de cobre e 0% de zinco
  • Substituição de componentes galvanizados por aço inoxidável V4A resistente à corrosão, especialmente para componentes como parafusos, arruelas, prensa-cabos, tampas de óleo e outros componentes sob encomenda
  • Tampa do ventilador feita de aço laminado a frio

Soluções de acionamento da NORD na produção de células de bateria

Acionamentos duráveis ​​para agitadores e misturadores

Na engenharia de processos, as soluções personalizadas da NORD para mistura e agitação são amplamente comprovadas. As carcaças monobloco UNICASE™, com rigidez torsional, permitem que nossos redutores de alto desempenho absorvam elevadas forças radiais e axiais. Isso torna nossos componentes compactos e duráveis.

Os redutores NORD também garantem alta confiabilidade operacional graças às suas propriedades de vedação otimizadas. Nosso adaptador SAFOMI IEC para redutores industriais MAXXDRIVE® aumenta ainda mais esse desempenho, reduzindo simultaneamente as necessidades de manutenção.

Soluções de acionamentos para:

  • Misturadores
  • Agitadores

Controle dinâmico de processos

Nossos inversores de frequência utilizam o controle em malha fechada (Closed-loop) para regular a dinâmica no processo de revestimento. Em conjunto com a operação silenciosa dos nossos motoredutores de engrenagens cônicas, as soluções de acionamento da NORD garantem precisão confiável em altas velocidades de produção, superiores a 100 m/min.

Com alta eficiência e sistemas otimizados para todas as faixas de carga, as soluções de acionamento da NORD oferecem a melhor relação custo-benefício possível.

Soluções de acionamentos para:

  • Desbobinamento e rebobinamento
  • Rolo de Alimentação

Para forças de compressão consistentemente altas

Com torques de até 50.000 Nm, reduções entre 3,03 e 13.432,68 e eficiência de até 97%, os motorredutores de engrenagens cônicas da NORD garantem desempenho em aplicações que exigem forças elevadas e constantes.

As soluções de eletrônica de acionamento centralizadas e descentralizadas da NORD asseguram que essa potência seja transferida de forma segura e uniforme para os rolos, resultando em um produto final de alta qualidade.

Soluções de acionamentos para:

  • Desbobinamento e rebobinamento
  • Rolo de Alimentação

Máxima Eficiência Energética

Com o IE5+ da NORD, temos motores síncronos cuja eficiência supera os valores da classe de eficiência energética mais alta definida. A partir do nosso sistema de produtos modulares, criamos soluções de acionamento com desempenho otimizado e baixa manutenção, que reduzem significativamente os custos operacionais desta etapa do processo, que é de alto custo.

Com nossos inversores de frequência, incluindo o controle de bailarino, conseguimos utilizar a energia com alta eficiência e controlar sua produção com precisão.

Soluções de acionamentos para:

  • Desbobinamento e rebobinamento
  • Transportadores de esteira

Projetado para uma longa vida útil.

Utilizando os componentes do nosso sistema de produtos modulares, criamos soluções de sistema compactas que são reconhecidas pela sua robustez, durabilidade e facilidade de manutenção. Os acionamentos NORD possuem alta capacidade de sobrecarga e podem ser controlados individualmente. Isso permite ajustar de forma inteligente a velocidade de transporte e controlar com precisão a dinâmica.

Ao adaptarmos nossas soluções de acionamento precisamente às suas necessidades específicas, com conhecimento técnico e experiência no setor, podemos oferecer uma relação custo-benefício atraente para as exigentes etapas do processo de produção de células de bateria.

Soluções de acionamentos para:

  • Transportadores de rolos
  • Transportadores de esteira
  • Transportadores de transferência de canto
  • Sistemas de elevação e translação

Produtos NORD para produção de células de bateria

Os componentes das soluções de acionamento NORD combinam diversas vantagens:

  • Produção própria da NORD com alto nível de integração vertical.
  • Sistema de construção flexível e modular
  • Compatível com IIoT
  • Eletrônica de acionamento centralizada e descentralizada para todas as arquiteturas de sistema.
  • Alta facilidade de uso, facilidade de manutenção e comissionamento simples.
  • Motores com aprovações e certificações mundiais.
  • Alta eficiência energética e de custos

Descubra aqui uma seleção de componentes a partir dos quais podemos criar seus conceitos de acionamento personalizados.

Motorredutores de engrenagens cônicas NORDBLOC.1

  • Potências: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Torque: 50 Nm - 660 Nm
  • Altamente eficiente com baixos custos operacionais.
  • Operação segura com alta capacidade de carga axial e radial

Redutores de engrenagens cônicas MAXXDRIVE® XC

  • Disponível com 3 e 4 estágios
  • Carcaças robustas de peça única
  • Ótimo sistema de vedação para longos tempos de funcionamento sem vazamentos
  • Gerenciamento térmico flexível para condições ambientais variáveis.

Motor NORD UNIVERSAL

  • Potências: 0,12 kW - 45 kW
  • Classe de rendimento IE3
  • Classe de proteção IP66
  • Certificações internacionais para aplicação global

Motor síncrono IE5+ (TEFC)

  • Potências: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Excede a classe IE mais alta definida: IE5+
  • Certificações mundiais para capacidade de implantação global
  • Alto rendimento constante em toda a faixa de operação

Inversores de frequência NORDAC ON+

  • Faixa de potência: 0,37 - 3 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66, IP69 (em preparação)
  • Montagem na parede ou no motor
  • Altamente compatível graças à interface Ethernet multiprotocolo.

Inversores de Frequência NORDAC PRO para montagem em painel elétrico

  • Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
  • Classe de proteção: IP20
  • Altamente compatível graças à interface Ethernet multiprotocolo.
  • A interface multicodificador permite operação em múltiplos eixos.

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F1060 - Redutores industriais MAXXDRIVE® para misturadores e agitadores


F1060 - Redutores industriais MAXXDRIVE® para misturadores e agitadores
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Todos os produtos do sistema modular NORD

Descubra a ampla seleção da NORD

  • Motorredutores
  • Motores elétricos
  • Redutores industriais
  • Eletrônica de acionamento

Planejamento e Consultoria

A NORD oferece suporte para seu projeto, por exemplo:

  • Design e engenharia
  • Eficiência energética e aconselhamento sobre TCO
  • Monitoramento de condições
  • Processo de compra digital

Serviços Pós-Venda

A NORD acompanha você com serviços abrangentes, como:

  • Comissionamento e manutenção
  • Peças de reposição e gestão de peças de reposição
  • Serviço de emergência 24/7
  • NORD ECO

Our Solution. Your Success

Como parceiro confiável, apoiamos nossos clientes em seu caminho para o sucesso com sistemas de acionamento robustos e eficientes, soluções específicas para os setores, aconselhamento competente e assistência global. A NORD representa uma forte orientação para o cliente e uma mentalidade de resolução de problemas. Mais de 100 setores industriais se beneficiam disso.

Diga-nos como podemos ajudar!

Entre em contato agora