Notícias –

NORD: Na França há 45 anos

NORD é um dos fabricantes líderes mundiais de tecnologia em acionamentos - para soluções mecânicas e eletrônicas. Hoje, a empresa pode contar com quase 60 anos de sucesso. Em 1979, foi criada a primeira filial de vendas no sudeste da França.

25 years of NORD France

Bargteheide, 2024-07-03

Com uma pequena instalação para montagem, a NORD Réducteurs S.A.R.L. está agora localizada em Villepinte, cerca de 18 km a nordeste de Paris. Em 1998, outra unidade de produção foi construída em Vieux Thann, na região de Grand Est. Instalações para montagem e centros de serviços com pessoas de contato locais garantem proximidade com nossos clientes e cooperação tranquila no local. Em 2023, foi inaugurado outro escritório de vendas em Lyon.

Atualmente, cerca de 72.750 unidades são fabricadas por ano nas subsidiárias francesas da NORD. A área de produção de 1.829 m² inclui 13 linhas de montagem até o tamanho 8, uma oficina de pintura e área de embalagem e expedição. A capacidade do armazém cobre 2.500 m² e a área de escritórios 1.160 m².

“Além das nossas localizações na França, outro escritório de vendas foi estabelecido em Marrocos em 2013", afirma o Diretor Geral Frédéric Nectoux. “Com a NORD Réducteurs, Bureau de Liaison Maroc, também podemos fornecer sistemas de acionamentos e componentes do portfólio NORD às áreas de lingua francesa do Norte e Oeste da África, e atender aos requisitos nacionais.”

Saiba mais sobre os parceiros e fabricantes mundiais da NORD !