NORDAC PRO - SK 500E - Inversor de frequência

Ampla gama de funções, potência total

  • Range de Potência: 0.25 - 160 kW
  • Classe de Proteção: IP20

O NORDAC PRO é o inversor para todas as aplicações. Ele oferece uma ampla faixa de potência e sua funcionalidade pode ser estendida com módulos opcionais plug-in. Para este inversor, conceitos de resfriamento variável são usados para remover o calor, o que permite a remoção do calor fora do painel de controle e pode ser simplesmente adaptado aos requisitos da aplicação com vários módulos opcionais.

  • Range de Potência: 0.25 - 5.5 kW
  • Monofásico 200 - 240 V, 3 fases 380 - 480 V
  • Disponível como versão básica e avançada
  • Classe de Proteção: IP20
  • Função de Segurança
  • Módulo de controle plug-in SK TU5
  • Módulo de Extensão SK CU5

  • 7x Entrada Digital, 2x Saídas Digitais, 2x relés, 2x Entradas Analógicas, 1x Saída Analógica
  • Extensão Optional Entradas/Saídas
  • Funcionalidade de Segurança: STO, SS1
  • A interface Ethernet pode ser estendida para cada módulo opcional
  • Interfaces para Encoder: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
  • Estrutura de Parametros compatível com todos os inversores de frequência NORD
  • Módulo de controle e parametrização via plug-in, Software NORDCON são ferramentas e app
  • 4 parâmetros podem ser alternados diretamente online
  • Gerenciamento do freio do motor, funcionalidade do mecanismo de elevação
  • Operação em 4-quadrantes com chopper de frenagem integrado
  • Controle V/f, controle vetorial de corrente em modo de malha aberta e malha fechada
  • Regulagem de alta precisão e grandes características de sobrecarga para motores síncronos e assíncronos
  • Funcionalidade PLC para funções relacionadas ao drive
  • Modo de posicionamento integrado POSICON e operação síncrona
  • Filtro de linha integrado

NORDCON

NORDCON

Processamento de alimentos Treif

Corte Inteligente

A Treif Maschinenbau GmbH é uma das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos e sistemas de cortes de alimentos. Um inversor de frequência SK 500E, equipado com funções livremente programáveis perto do motor, de acordo com a IEC 61131, utilizada em máquinas de fatiamento, permite o corte de vários tipos de alimentos.

Tecnologia de Palco no Teatro de Duisburg

Posicionamento suave

Um novo equipamento elétrico para a operação do maquinários de palco por trás das cenas foi instalado no Teatro de Duisburg para Ópera, ballet, peças de teatro e concertos. Processadores de eixo controlam o motor elétrico no Teatro de Duisburg. Cada um dos mais de cem painéis de controle é equipado com um inversor de frequência SK 535E, que vem com um sistema de controle de freio integrado, resistor de frenagem e filtro de linha, assim como um controle vetorial de corrente sem sensores.

GinD Gôndolas

Movimento medido

Góndolas in Design, S.L., desenvolve e fabrica sistemas personalizados para a manutenção e limpeza de fachadas. Os sistemas inovadores de gôndola encontram muitos desafios particulares. A tecnologia de acionamento fornecida pela NORD é responsável por levantar, rotacionar e posicionar precisamente o sistema da gôndola para a limpeza de fachadas de prédios. Nesse contexto, um inversor de frequência SK 500E é responsável por diversas tarefas.

Guindastes STROS

Soluções em Acionamento Personalizadas para Guindastes de Construção

A fabricante Tcheca de guindastes de construção STROS atende clientes ao redor do mundo. As unidades de acionamento da NORD para os guindastes de construção da STROS compreendem três motoredutores de engrenagens cônicas com resistores de frenagem, equipados com um Inversor de frequência para painel NORDAC PRO SK 500E com funcionalidade de elevação que é responsável pelas suaves partidas e frenagens, para uma alta precisão de posicionamento.