NORDAC LINK - SK 155E - Motor Starter

Rápida instalação, simples manutenção

  • Range de potência: 0.06 - 3.0 kW
  • Classe de Protecão: IP65
  • Montagem em parede
  • Instalação e manutenção simples devido à total conectividade
  • Livre configuração para a sua aplicação

  • Range de potência: 0,06 - 3,0 kW
  • trifásico 380 - 500 V
  • Classe de Proteção: IP65
  • Montado em parede

  • 3x Entrada digitais, 2x BUS Digitais, 2x Saídas Digitais
  • Instalação e manutenção simples por meio de plug-in completo, chave de manutenção opcional e controle manual local
  • Parametrização via plug-in em módulo de controle, ferramenta de software NORDCON ou aplicativo
  • Funcionalidade PLC para funções relacionadas ao inversor
  • Função de Reversão
  • Função de monitoramento do inversor, incluindo monitoramento do motor e termistor do motor
  • Gerenciamento do freio do motor
  • Filtro de linha integrado
  • Operação assíncrona do motor

NORDCON

NORDCON