NORDAC START - SK 135E - Motor Starter

Superfície robusta, vida útil máxima

  • Range de Potência: 0.25 – 7.5 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP66, IP69K
  • Montagem em parede ou motor
  • Tratamento superficial (nsd tupH)

A partida eletrônica de motor NORDAC START é uma partida de motor descentralizada e livre de desgaste para todas as aplicações de partida suave. É equipado com uma função de reversão e proteção interna do motor e, portanto, pode ser integrado de forma flexível em qualquer sistema.

  • Range de potência: 0.25 – 7.5 kW
  • trifásico 200 - 240 V, trifásico 380 - 500 V
  • Classe de proteção: IP55, IP66, IP69K
  • Montado em motor, montado em parede

  • 2x Entradas Digitais, 2x Saídas Digitais
  • Parametrização via módulo de controle de plug-in, ferramenta de software NORDCON ou aplicativo
  • Função de reversão
  • Drive função de monitoramento, incluindo monitoramento do motor e avaliação do termistor do motor
  • Gerenciamento do freio do motor
  • Filtro de linha integrado
  • Operação assíncrona do motor

NORDCON

NORDCON