NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Superfície robusta, vida útil máxima

  • Range de Potência: 0.25 – 2.2 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP66, IP69K
  • Montagem em parede ou motor
  • Tratamento superficial (nsd tupH)

O NORDAC BASE é a solução econômica em acionamento da NORD para o setor de tecnologia de inversores descentralizados. Com o NORDAC BASE, você obtém tecnologia com um design robusto que foi especialmente desenvolvido para o acionamento de equipamentos simples para a instalação fora do painel de controle por um preço baixo.

  • Range de Potência: 0.25 – 2.2 kW
  • Monofásico 110 - 120 V, 1/3-fases 200 - 240 V, trifásico 380 - 500 V
  • Classe de Proteção: IP55, IP66, IP69K
  • ATEX zona 22 3D
  • Montado no motor, montado na parede
  • Modulos de controle plug-in SK CU4, SK TU4
  • Modulos de estensão SK CU4, SK TU4

  • 3x Entradas Digitais, 3x Saídas Digitais, 2 x Entradas Analógicas
  • Estensão Opcional Entrada/Saída
  • interface Ethernet pode ser estendida para cada módulo opcional
  • Estrutura de Parametros compatível com todos os inversores de frequência NORD
  • Parametrização via módulo de controle plug-in, ferramenta de software NORDCON ou aplicativo
  • 4 conjuntos de parametros que podem ser alterados online
  • Funcionalidade PLC para funções relacionadas ao inversor
  • controle V/f, controle vetorial de corrente em modo de malha aberta e malha fechada
  • Filtro de linha integrado

NORD CON

NORD CON

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

Módulos padrão NORD S7

Módulos padrão NORD S7