NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

O NORDAC FLEX é o inversor de frequência mais flexível da NORD e pode ser personalizado para todas as aplicações do cliente por meio de funções escalonáveis. A instalação e manutenção do NORDAC FLEX pode ser realizadas de forma rápida e simples graças à sua ampla gama de funções e fácil transferência de parâmetros via memória EEPROM.

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Monofásico 110 - 120 V, 1/3 fases 200 - 240 V, trifásico 380 - 500 V
  • Classe de Proteção: IP55, IP66
  • zona ATEX 22 3D
  • Motor montado, montado na parede
  • Segurança Funcional
  • Módulos de controle plug-in SK CU4, SK TU4
  • Módulos de Estensão SK CU4, SK TU4

  • 4x Entradas Digitais, 2x Saídas Digitais, 2x Entradas Analógicas
  • Estensão Opcional In/Out
  • Segurança Funcional: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM e PROFIsafe
  • Interface Ethernet pode ser estendida para cada módulo opcional
  • Interfaces para Encoder: HTL, CANopen
  • Estrutura de Parametros compatível com os inversores de frequência da NORD
  • Parametrização via módulo de controle plug-in, ferramenta de software NORDCON ou aplicativo
  • 4 conjunto de parametros podem ser alternados diretamente online
  • Retificador de freio integrado para controle de freio do motor
  • Gerencioamento do freio do motor, funcionalidade do mecanismo de elevação
  • operação em 4-quadrantes com chopper de freio integrado
  • funcionalidade PLC para funções relacionadas ao inversor
  • Controle V/f, controle vetorial de corrente em modo de malha aberta e malha fechada
  • Regulagem de alta precisão e grandes características de sobrecarga para motores síncronos e assíncronos
  • modo de posicionamento integrado POSICON e operação síncrona
  • Filtro de linha integrado

NORD CON

NORD CON

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD EPLAN

NORD EPLAN

Módulos padrão NORD S7

Módulos padrão NORD S7

Paletizadoras Symach

Paletização dinâmica

Máquinas paletizadoras possuem uma função chave em processos de produção e distribuição. Elas têm de funcionar suavemente para evitar retenções no fluxo de produto e devem ser adaptadas para diferentes bens e aplicações. Motoredutores com economia de energia e com os inversores de frequência descentralizados NORD SK 200E apresentam funções de controle de movimento sofisticadas nas paletizadoras SYMACH.

Aeroporto de Hamburgo

Transporte de bagagens no Aeroporto de Hamburgo

A capacidade do sistema de transporte de bagagens no Aeroporto de Hamburgo é capaz de processar e separar 8.700 peças de bagagem por hora. Para garantir um processo de manuseio de bagagem sem problemas, é necessária uma tecnologia de acionamento inteligente, poderosa e altamente flexível. A NORD é a fornecedora dessa tecnologia.