Redutor de engrenagens helicoidais STANDARD

O clássico comprovado

  • Gama de potências: 0.16 HP - 10 HP
  • Gama de binário: 443 lb-inch - 6,195 lb-inch
Tamanhos: 6
RELAÇÃO: 1,92 - 488,07

O redutor de engrenagens helicoidais STANDARD é o projeto que atende aos requisitos básicos para a performance de redutores e motorredutores e, além de outras áreas, pode ser utilizado em intralogística.

  • Engrenagem de veio oco
  • Versões com patas e flange
  • Motorredutor coaxial

  • O modelo com carcaça em ferro fundido oferece a vantagem da robustez
  • modelos específicos para cada utilização