Redutores de Eixos Paralelos UNICASE
Tamanhos: | 15 |
---|---|
Posição de montagem: | M1 - M6 |
RELAÇÃO: | 4.03 - 15,685.03 : 1 |
Combinados com inversores de frequência para painel ou descentralizados, os motoredutores de eixos paralelos fornecem uma ampla gama de soluções como excepcional economia e eficiência em todos os sistemas. O conceito UNICASE garante longa vida útil e baixa mantenção.
- Eixo maciço ou oco (Chavetado, Gripmaxx e Disco de contração)
- Montagem no eixo, flange B5, com pés e montagem padrão CEMA para rosca transportadora
- Redutores de eixos paralelos
- Design compacto para economia de espaço de instalação
- Carcaça robusta de ferro fundido cinzento
- Alta eficiência para baixos custos operacionais
- Diferentes conceitos de rolamento garantem alta capacidade de cargas radiais e axiais
- Funcionamento silencioso
- Design robusto para longa vida útil e fácil manutenção
- Opção de cavidade para segurança do óleo (poço seco) ou sistema Drywell ideal para misturadores e agitadores
- Baixo custo de funcionamento, devido à baixa manutenção
- Versões para aplicações específicas
- Agitadores
- Transportadores de massa
- Guindastes
- Roscas transportadoras
- Prensas
- Acionamentos transportadores
Paletizadoras Symach
Paletização dinâmica
Máquinas paletizadoras possuem uma função chave em processos de produção e distribuição. Elas têm de funcionar suavemente para evitar retenções no fluxo de produto e devem ser adaptadas para diferentes bens e aplicações. Motoredutores com economia de energia e com os inversores de frequência descentralizados NORD SK 200E apresentam funções de controle de movimento sofisticadas nas paletizadoras SYMACH.
ElectroMech
Soluções em Acionamentos para Eixos de Acesso
A especialista em tecnologias de transporte ElectroMech é a maior fabricante de sistemas de guindaste da Índia e fornece soluções para várias aplicações industriais e para projetos de infraestrutura. Em Pune, a empresa produz uma ampla gama de equipamentos de içamento e guindastes. Precisamente sincronizados, acionamentos robustos da NORD, com inversores de frequência instalados em painéis de controle acionam equipamentos de elevação para abaixar e elevar as plataformas.