Redutor de engrenagens helicoidais NORDBLOC.1

O inovador

  • Gama de potências: 0.16 HP - 50 HP
  • Gama de binário: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Tamanhos: 13

O redutor de engrenagens helicoidais NORDBLOC.1, com a sua superfície lisa, é uma solução de acionamento inovadora para todas as aplicações com requisitos especiais de limpeza. Estes redutores inovadores e patenteados são fornecidos sem aberturas de montagem. Este facto aumenta a estabilidade do produto e, ao mesmo tempo, permite uma superfície mais lisa na qual não são possíveis acumulações de líquidos ou sólidos.

  • Engrenagem de veio oco
  • Versões com patas e flange
  • Motorredutor coaxial

  • altamente eficiente e, por isso, custos operacionais reduzidos
  • O modelo com carcaça em alumínio oferece um peso reduzido
  • O modelo com carcaça em ferro fundido oferece a vantagem da robustez
  • design inovador
  • alta capacidade de carga axial e radial proporciona um funcionamento seguro
  • funcionamento baixo em ruído
  • gama de rotações adicional
  • modelos específicos para cada utilização
  • binários de acionamento elevados

G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 NORDBLOC 50Hz, metric


G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 NORDBLOC 50Hz, metric
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B2000 - Manual de motor a prova de explosão


B2000 - Manual de motor a prova de explosão
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F1300 - Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor


F1300 - Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

B2000 - Manual de motor a prova de explosão


B2000 - Manual de motor a prova de explosão
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6030 - Aeroportos


A6030 - Aeroportos
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6032 - Equipamentos de Palco


A6032 - Equipamentos de Palco
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6033 - Soluções de acionamentos para a indústria alimentícia e de bebidas


A6033 - Soluções de acionamentos para a indústria alimentícia e de bebidas
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6034 - Siderurgia


A6034 - Siderurgia
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry


A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Aluminium Drive Technology - F1400 - Tecnologia de acionamento feito de alumínio


Aluminium Drive Technology - F1400 - Tecnologia de acionamento feito de alumínio
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0011 - Estudo de caso TORRESOL


CS0011 - Estudo de caso TORRESOL
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

CS0013_ZOTTER - Estudo de caso ZOTTER


CS0013_ZOTTER - Estudo de caso ZOTTER
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline


DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

DTS - Theatre & Stage Technology - Equipamentos de Palco


DTS - Theatre & Stage Technology - Equipamentos de Palco
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F1300 - Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor


F1300 - Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

I8160 - Institucional


I8160 - Institucional
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S1800 - NORDBLOC.1


S1800 - NORDBLOC.1
  • Download Português
Detalhes da documentação

S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears


S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S3400 - Proteção superficial para soluções em acionamentos NORD


S3400 - Proteção superficial para soluções em acionamentos NORD
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S4200 - Der Antrieb: Confiável, Versátil, Global


S4200 - Der Antrieb: Confiável, Versátil, Global
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI60-0003 - Motores para altas temperaturas para aplicações em siderurgias


TI60-0003 - Motores para altas temperaturas para aplicações em siderurgias
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1011 - NORDBLOC Helical Inline Gear Unit Parts


PL1011 - NORDBLOC Helical Inline Gear Unit Parts
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Download Inglês
Detalhes da documentação