Motor NORD UNIVERSAL
Motores UNIVERSAL
O novo motor UNIVERSAL da NORD DRIVESYSTEMS novo e energeticamente eficiente expande o portfólio de motores para os mercados mundiais mais importantes, como a Europa, EUA, Canadá, China ou Rússia. Possui as certificações CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI e UA e está disponível na gama de potência de 0,12 a 45 kW. Além disso, o motor UNIVERSAL está equipado de série com um sensor de temperatura (TF).
Na dimensão IEC 63 a 255, o motor está disponível nos seguintes modelos:
- Motor de pé (B3)
- Motor de flange (B5 ou B14)
- Flange C NEMA
- Motor de pé NEMA
Estão disponíveis as seguintes opções adicionais:
- União de encaixe do motor (MS)
- Cobertura de proteção simples ou dupla
- Travão mecânico (BRE+)
- Ventilação forçada (F)
- Tipo de proteção IP66