nsd tupH

Sistema de Conversão de Superfície Selada

Produtos tratados com nsd tupH são ideais para condições ambientais agressivas e alto nível de higiene.

nsd tupH Sistema de Conversão de Superfície Selada

NORD DRIVESYSTEMS agora tem uma resposta para as exigências da tecnologia de acionamento para condições ambientais extremas, na variedade de produtos com os quais você está familiarizado para o padrão de motoredutores, no entanto, com a resistência do aço inoxidável e ótima relação custo/benefício. A superfície de alumínio é revestido, em um processo especial, para tornar extremamente durável. Em conjunto com um processo de vedação especial, esta camada é de até 7 vezes mais do que o material de base de alumínio, e até 1000 vezes do que as tintas e vernizes - e por isso tem características de desgaste muito baixa. É por isso que proporciona uma proteção única contra a corrosão, que não descasca, descama ou cria bolhas, como uma camada de pintura.

nsd tupH para indústria alimentícia

- Cumpre com as normas da FDA ( US Food and Drug Administration) Título 21 CFR 175.300

- Extensos testes foram realizados com uma grande variedade de agentes de limpeza

Vantagens do nsd tupH

- Alto nível de resistência à corrosão, evitando o seu contato com o processo

- Fácil de lavar e limpar

- Resistente a ácidos e alcalinos (toda a faixa de PH)

- A corrosão não irá propagar a partir de riscos

- Não descaca, descama nem forma bolhas

- Melhor custo/ benefício em relação ao Aço inox

- Mais leve e com melhor condutividade térmica que o Aço Inoxidável

nsd tupH para operações e condições ambientais extremas

- Limpeza química (para toda a faixa de PH)

- Alta umidade do ambiente

- Áreas marítimas e costeiras

- Indústria de alimentos e bebidas

- Equipamento de lava-rápidos

- Laticínios

- Indústria farmacêutica

- Instalações de água e esgosto

Testes realizados em componentes da carcaça de alumínio de superfície tratadas

- ASTM D714 Formação de bolhas

- ASTM D610-08 Corrosão

- ASTM D1654-08 Riscos

- ASTM B117-09 Teste de maresia

- ASTM D3170 Teste "Gravelometer"

- DIN EN ISO 9227 Teste de maresia

- DIN EN ISO 2409 Teste de aderência

nsd tupH Sistema de Conversão de Superfície Selada

- Tratamento de superfície

- Não é possível descascar

- Resistente à corrosão - como aço inoxidável

- Não é possível descamar

- Sem penetração da corrosão

- Cumpre com as normas da FDA ( US Food and Drug Administration) Título 21 CFR 175.300

Produtos disponíveis com tratamento nsd tupH

Vantagens Pintura Revestimento de níquel e teflon Aço Inoxidável nsd tupH
Sem descamar - - - - ++ ++
Sem cobertura - - - - ++ ++
Resistente a corrosão + + ++ ++
Custos + + - - +
Peso ++ ++ - - ++
Produtos disponíveis + + - - +
Cobertura não uniforme - - - ++ ++
Condutividade térmica + + - - +
Resistência a riscos -- -- ++ +

++ = bastante adequado, -- = bastante inadequado