Redutores de engrenagens helicoidais

Altos torques e confiabilidade

Os redutores industriais de engrenagens helicoidais NORD MAXXDRIVE entregam alto desempenho todos os dias em aplicações pesadas como agitadores, misturadores, tambores ou esmagadores.

Redutores helicoidais MAXXDRIVE

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 8,075 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 e 3 níveis
  • Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
  • Design modular e flexível para adaptação ideal à sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

Engrenagem de dentes retos MAXXDRIVE® XD

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 1,250 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 991,300 lbf-in
  • Carcaça com distância entre eixos aumentada
  • 3 e 4 níveis
  • Ideal para mecanismos de elevação
  • Carcaça otimizada para cargas radiais descendentes
  • Tampa de inspeção

Redutores de engrenagens helicoidais NORD

Os nossos redutores de engrenagens helicoidais são utilizados em qualquer lugar onde altos torques são necessários. Esse foi o caso, por exemplo, da mina de fosfato de Marrocos: lá, o minério de fosfato, com um peso de algumas centenas de toneladas, deve ser transportado para processamento posterior através de um transportador de correia de dois quilômetros de extensão.

Para o acionamento da correia, o cliente optou por utilizar o redutor de engrenagens helicoidais NORD MAXXDRIVE devido ao alto torque de saída de até 282.000 Nm e potência de até 6.000 kW. Devido à integração ao sistema já testado e aprovado de carcaça UNICASE, o redutor também possui altas capacidades de cargas axiais e radiais. Sendo assim, os redutores de engrenagens helicoidais podem facilmente resistir às condições pesadas nas quais o transportador trabalha.

Quais são as vantagens dos redutores de engrenagens helicoidais MAXXDRIVE?

  • Desempenho
  • Os redutores industriais de engrenagens helicoidais MAXXDRIVE são ideais para operações pesadas devido aos seus altos torques de saída.
  • Flexível
  • Os redutores de engrenagens helicoidais podem ser combinados com todos os motores elétricos da linha da NORD.
  • Fácil instalação
  • Os usuários possuem muitas opções para a instalação de flanges de saída (Flange B14 como padrão).

Nossos redutores de engrenagens helicoidais: Máxima flexibilidade

Se você adquirir um redutor de engrenagens helicoidais da NORD, você terá poucas dificuldades em adaptar ele à sua aplicação. Na verdade, nossos acionamentos é que se adaptarão à sua aplicação.

Para tornar as instalações de nossos produtos tão flexíveis quanto possível, nós oferecemos várias opções de flanges e eixos. A integração de nosso equipamento em seu sistema também é facilitada pelas seis faces de montagem possíveis, que cobrem posições de instalação diferentes.

Devido ao seu alto desempenho e flexibilidade, os redutores de engrenagens helicoidais da NORD são idealmente adequados para o uso em diversas aplicações, como agitadores, equipamentos de elevação, extrusoras, misturadores, moinhos, tambores ou esmagadores.

Saiba mais sobre as vantagens dos redutores industriais da NORD.

Saiba mais