Comeco

Dobrar com mais precisão ao toque de um botão

Daten werden abgerufen. Warten Sie ein paar Sekunden, und versuchen Sie noch mal, auszuschneiden oder zu kopieren.

Quando é necessário dobrar o aço de construção, isso geralmente é feito diretamente no canteiro de obras. É bom que a dobradeira seja compacta, silenciosa e fácil de operar. A Comeco substituiu a hidráulica por uma solução de acionamento elétrico com CLP integrado, da NORD DRIVESYSTEMS. A empresa sueca de engenharia mecânica acaba de equipar a segunda série de máquinas desse modo. E a próxima já está em desenvolvimento.

Fredric Hallberg mostra o que sua máquina pode fazer. Ele coloca vergalhões de 32 mm de espessura entre duas guias de barra na mesa giratória e liga o motor. Com um leve zumbido, a placa gira e dobra a haste rígida como se ela fosse feita de massa para modelar. Hallberg especificou anteriormente a forma que o aço de armação para concreto deveria receber, pressionando apenas alguns botões no painel de controle

Do primeiro pavilhão a um parceiro de soluções

Hallberg é proprietário e diretor geral da empresa sueca de engenharia mecânica Comeco. O que ele está demonstrando aqui é o que normalmente é feito diretamente nos canteiros de obras: Antes que as barras de aço possam ser colocadas em malhas ou gaiolas de reforço, elas devem ser dobradas no formato apropriado. Isso pode variar de acordo com cada projeto de construção. Os trabalhadores da construção geralmente realizam a dobra precisa em dobradeiras de barras que são móveis e operadas manualmente, como as fabricadas pela Comeco.

A Comeco é uma pequena empresa localizada em Enköping, na Suécia, perto de Estocolmo e Uppsala. Em 1991, a empresa de engenharia mecânica começou a produzir aquecedores por radiação para o setor da construção. Em 2009, foram acrescentadas ao portfólio máquinas de corte e dobra para armação em aço. Com 80% das vendas, seus principais compradores são locadoras de equipamentos de construção. Isso significa que: Idealmente, as máquinas devem ser compactas, fáceis de transportar e fáceis de operar para os diversos usuários. Características essas, que Hallberg queria melhorar em suas máquinas hidráulicas.

“Por volta de 2015, queríamos desenvolver ainda mais nossas máquinas para que fossem mais orientadas para o serviço, mais seguras e mais silenciosas”, diz ele. “Coincidentemente, descobrimos conosco uma máquina mais antiga que tinha uma placa de identificação NORD fixada no acionamento.” Foi feito contato com o fabricante do sistema para soluções em acionamentos e Hallberg decidiu substituir o sistema hidráulico da próxima máquina Comeco por um sistema de acionamento elétrico da NORD. Depois da primeira dobradeira para vergalhões de 16 mm de diâmetro, a Comeco também desenvolveu máquinas para vergalhões de 20 e 25 mm. A máquina para as barras de 32 mm demonstrada por Hallberg só foi criada recentemente.

Redução ao essencial

Dois valores são cruciais para dobradeiras de barras. Por um lado, deve ser especificado o ângulo que a armação deve assumir; por outro lado, a velocidade do motor determina a força com que a barra é dobrada. “A antiga solução hidráulica era realmente muito mecânica”, lembra Jonas Bergvall, da equipe de vendas da NORD na Suécia. “A dobradeira era ajustada com parafusos de ajuste. Isso sempre exigia uma dobra de teste, para ver se o ângulo estava correto.” Além disso, o sistema elétrico do conceito hidráulico era muito complexo, o que tornava a manutenção demorada e esta só podia ser realizada por poucos funcionários. Além disso, seu formato era grande e operação barulhenta.

A solução NORD reduziu tudo ao essencial. Ela é composta por um motorredutor de eixos paralelos BLOCK de 3 estágios e 2,2 kW com encoder rotativo. Com o seu design esbelto, é particularmente adequada para instalações com pouco espaço. Seu conceito de carcaça em monobloco assegura muitos ciclos de vida e baixa necessidade de manutenção. Apesar do seu tamanho compacto, proporciona torques de até 3.500 Nm no tamanho aqui utilizado. Um inversor de frequência NORDAC <i>FLEX</i> SK 210E com 2,2 kW está montado no motorredutor, que é operado através da ParameterBox e oferece um pacote de segurança funcional bem abrangente. É o inversor de frequência mais flexível da NORD, que pode ser adaptado a qualquer aplicação graças à sua funcionalidade escalonável e design modular. Em vez de cabeamento complexo para o controle hidráulico, o acionamento eletrônico requer apenas uma conexão de energia. Todas as funções são controladas pelo CLP integrado do NORDAC FLEX, uma exigência do cliente Comeco.

A facilidade de uso foi convincente

A solução em acionamentos impressionou pela sua facilidade de uso. O usuário define a velocidade, o ângulo e o modo de operação usando as teclas de seta no display de controle. Não é necessário navegar pelos diferentes menus. O CLP integrado transmite o ângulo selecionado ao motor, cujo ajuste é monitorado através do encoder, bem como a relação de transmissão necessária ao redutor. Quando o processo de dobra é iniciado, o motorredutor move a mesa giratória com os valores nominais, fazendo com que as guias da barra dobrem a barra de armação no formato especificado. Seis especificações de dobra diferentes podem ser selecionadas usando controladores pré-programados e salvas via CLP. Assim, podem ser processadas várias barras seguidas. Especificações individuais também podem ser definidas no display.

“Trabalhamos intensamente em como poderíamos implementar o sistema da forma mais enxuta possível”, diz Bergvall da NORD. A ParameterBox reduziu ao mínimo a necessidade de interruptores, para que a máquina possa ser operada com apenas alguns botões. A NORD programa como eles são atribuídos e o que o display mostra, de acordo com as especificações do cliente. “O número de entradas digitais no inversor de frequência é limitado”, explica Bergvall. “Fizemos uma programação extensa aqui e agora podemos oferecer a mesma funcionalidade com o uso de menos entradas digitais.”

Solução em acionamentos completo de um só fornecedor

A Comeco confia na NORD como fornecedor de sistemas e obtém dela a solução completa em acionamentos, de um só fornecedor. Isso reduziu os tempos de montagem das dobradeiras quase pela metade. A própria solução em acionamento revelou ser um fator de sucesso para a Comeco. “Atualmente somos o único fabricante deste tipo de máquina. É um nicho estreito em que nos encontramos”, diz Fredric Hallberg. E a Comeco quer expandir isso ainda mais. Atualmente, a empresa vende dobradeiras principalmente na Suécia, Noruega e Finlândia. O objetivo de Hallberg é vender as máquinas também em outros países europeus.

Ele quer continuar neste caminho com a NORD. “A NORD responde muito rapidamente às nossas necessidades e desenvolve os acionamentos que precisamos”, diz ele. “A cooperação até agora tem sido exemplar e continuará.” Com o CLP escalonável, em breve chegará ao mercado uma máquina de dobra para o próximo tamanho de barras armação. Esta poderá dobrar aço com um diâmetro de 40 mm. Além disso, futuramente o empresário também pretende integrar soluções NORD nas suas máquinas para cortar barras de armação.

Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E

Mais flexibilidade, menos custos

  • Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou no motor
  • Máxima flexibilidade graças a estrutura modular
  • High functionality for a wide range of applications

Motorredutores planos BLOCK

Motorredutor com design compacto

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Design compacto para instalação que economiza espaço
  • Apto para aplicações wash-down (lavável), mediante tratamento superficial NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia.
  • Emissão de ruído reduzida devido ao funcionamento silencioso

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Informações adicionais são encontradas aqui: