Новости –

LogiDrive – серия высокоэффективных приводов с низким уровнем расходов на обслуживание для внутрипроизводственных логистических целей

В настоящее время компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает высокоэффективные стандартизированные приводы трех версий с простым обслуживанием для выполнения типовых требований предъявляемых для транспортировочных систем. Линейка систем LogiDrive обеспечивает быстрый выбор необходимого привода для данного варианта применения и способствует уменьшению большого числа возможных вариантов до нескольких единиц.

Bargteheide, 2016-11-17

Синхронные моторы IE4 номинальной мощности 1,1 кВт, 1,5 кВт и 2,2 кВт rated используются совместно с двухступенчатыми коническими зубчатыми передачами с криволинейными зубьями для частот вращения 0 ... 565 об/мин (типоразмер 1) или 0 ... 482 об/мин (типоразмер 2 и 3). Передаточное отношение можно изменять в диапазоне 1 ... 500. Распределенные преобразователи частоты для транспортировочных систем устанавливаются рядом с двигателем для обеспечения оптимальной доступности. Преобразователи комплектуются выключателем для отключения от системы управления предприятием и переключателем изменения направления движения для установки режима локального управления.

Системы LogiDrive предназначены для горизонтальных или наклонных транспортеров. В этих системах реализованы функции обеспечения безопасности STO и SS1 согласно стандартам DIN EN 61800-5-2 и DIN EN 60204-1. Используемые двигатели могут выдерживать большие перегрузки. Система является полностью модульной - все ее компоненты обслуживаются отдельно. За счет этого существенно уменьшаются расходы на техническое обслуживание и ремонт. В векторные приводы переменного тока компании NORD могут быть интегрированы интерфейсы всех стандартных промышленных шин и промышленного Ethernet. Системы LogiDrive характеризуются надежной работой во всем мире и могут использоваться в сетях переменного тока с частотой 50 и 60 Гц.