Новости –

Приводы для почтовых сортировочных центров - бесперебойные процессы и быстрая отправка

Надежные, прочные, сетевые и интеллектуальные - NORD предлагает для почтовых сортировочных центров индивидуально конфигурируемые приводные решения в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0».

bcs_customer

Bargteheide , 2018-02-12

Сортировочные центры предъявляют высокие требования к приводным системам - для предотвращения сбоев и простоев приводы должны быть максимально надежными. Кроме того, из-за большого количества предусмотренных приводных узлов системы должны иметь высокий коэффициент эффективности. Это позволяет снизить эксплуатационные расходы. Также должна присутствовать простота монтажа, эксплуатации и обслуживания и пригодность к концепции « Индустрии 4.0 ».

Мотор-редукторы NORD с коническим или червячным редуктором обеспечивают быструю и надежную транспортировку посылок. Благодаря прочному, износостойкому зубчатому зацеплению редукторы гарантируют низкую потребность в обслуживании и длительный срок службы, несмотря на постоянное воздействие нагрузки. Двигатели, способные выдерживать большие перегрузки, позволяют использовать ограниченное количество вариантов двигателей, несмотря на большое количество приводных узлов в конвейерной системе. Преобразователи частоты съемные и могут легко и просто заменяться при проведении техобслуживания.

Кроме того, децентрализованные преобразователи частоты соединены друг с другом в сеть и обмениваются данными через разные интерфейсы. Встроенный ПЛК свободно программируется и может независимо выполнять задачи управления. Если, например, на какой-то погрузочной рампе фиксируется затор, то конвейерная цепь может автоматически замедляться. Тем самым сокращается время простоев. Также это позволяет вести постоянный мониторинг состояния приводов.

Децентрализованные интеллектуальные приводные решения NORD обеспечивают бесперебойную работу и гарантируют быструю пересылку по всему миру. Для сортировочного центра французской службы доставки Chronopost компания NORD поставила порядка 1100 децентрализованных приводов. Этот сортировочный центр на юге Парижа является одним из самых производительных учреждений по доставке посылок во всей Европе. Максимальная производительность системы составляет около 30 000 пакетов в час. NORD поставил более 1000 двигателей и приводов и для самой быстрой в Австралии установки по сортировке посылок в Мельбурне (объем сортировки посылок до 35 000 штук в час).

КРАТКИЙ ОБЗОР: приводные решения NORD для почтовых сортировочных центров

  • Предотвращение простоев благодаря интеллектуальному ПЛК в преобразователе частоты
  • Сокращение количества вариантов
  • Двигатели с высоким КПД
  • Большой срок службы
  • Низкая потребность в техническом обслуживании
  • Разъемы Plug & Play для простой установки и обслуживания
  • Запрограммированные преобразователи частоты для быстрого ввода в эксплуатацию