Новости –

Мощные приводы, персональное обслуживание

Американская компания G.C. Evans производит холодильные, нагревательные и пастеризационные установки для пищевой промышленности, которые должны отличаться надежностью при эксплуатации. По этой причине компания G.C. Evans уже более десяти лет использует мощные и долговечные редукторные электродвигатели NORD.

Bargteheide , 2019-05-16

Во время экономического кризиса 2008 года компания провела тщательный анализ всех своих поставщиков и решила в будущем использовать только редукторные электродвигатели NORD. «Они были не только дешевле, чем приводы конкурентов, но и поразили нас своим высоким качеством и современной конструкцией», – вспоминает Дэвид МакНамер. В то время сын владельца отвечал за закупки и был в восторге от сотрудничества с компанией NORD: «На начальном этапе они прислали к нам специалиста по эксплуатации Джима Альта – никто из наших предыдущих поставщиков никогда не отправлял к нам своих экспертов».

Техническая поддержка, оказываемая поставщиком приводов, играет важную роль для компании G.C. Evans, поскольку отказ электродвигателя на заводе может привести к большим затратам для клиента.

Сейчас приводы NORD используются на всех заводах компании. Так, один редукторный электродвигатель в туннельном охладителе перемещает 20 000 банок варенья общим весом 22 000 кг. Привод имеет передаточное число 2500:1 и работает со скоростью 0,6 об/мин. Корпус двигателя защищен от коррозии и истирания благодаря технологии покрытия поверхности «nsd tupH», которая создает высокую стойкость к чистящим химическим веществам, широко используемым в пищевой промышленности.

Компания G.C. была впечатлена не только производительностью приводов NORD, но и персональным обслуживанием – Дэвид МакНамер с восторгом отмечает: «У нас одно и то же контактное лицо с тех пор, как мы стали их клиентами».