Новости –

Высокая точность и динамика благодаря простым управляемым асинхронным и синхронным двигателям с сервоприводом

В комбинации с высокоэффективной электроникой и логической частью стандартные асинхронные двигатели актуальных классов энергоэффективности IE2 и IE3 и синхронные двигатели с постоянными магнитами до класса IE4 могут производить чрезвычайно динамичные последовательности движений.

Servodynamik

Bargteheide , 2014-11-19

NORD DRIVESYSTEMS с помощью монтируемых на двигатель, стену или в распределительный шкаф преобразователей выполняет задачи по высокоточному автоматическому позиционированию и обеспечению безопасности, а также реализует такие функции, как синхронный ход, скоординированная работа по нескольким осям, счетчик витков и «летучая пила».

Стоимость этих решений существенно ниже, чем решения для обычных сервоприводов, так как компоненты системы не только дешевле, но и представлены в более широком ассортименте, а, например, в сегменте редукторов имеется больше возможностей для проектирования в соответствии с требованиями заказчика. Частотные преобразователи оснащены микропроцессором, поддерживающим работу в реальном масштабе времени (продолжительность цикла 10 мс), который поддерживает гибкое программирование функций, близких к приводным, по МЭК 61131 и тем самым может разгрузить систему управления устройством (ПЛК). Высокий запас прочности (перегрузки до 200 %) обеспечивает высокую эксплуатационную надежность, например, в крановом и подъемном оборудовании. Векторное регулирование без экодеров обеспечивает очень высокое качество частоты вращения при переменных нагрузках и при скоростях, начиная от близких к нулю и до номинальной частоты вращения двигателя. Помимо этого, доступны высокие крутящие моменты при запуске. Дополнительно имеется обратная связь по частоте вращения. Флагманская модель SK 540E частотных преобразователей для монтажа в распределительных шкафах обеспечивает возможность подключения многочисленных традиционных систем датчиков (SSI, BISS, EnDat Profil 2.1, Hiperface) через встроенный универсальный интерфейс датчиков. Децентрализованная техника регулирования охватывает диапазон мощности до 22 кВт, а приборы, устанавливаемые в распределительных шкафах - до 160 кВт. NORD поставляет мощные мехатронные приводные системы в комплекте с мотор-редукторами, управляющей электроникой и технологическими функциями собственного производства.