Новости –

10 лет компании NORD ChinaВажный центр дистрибуции, демонстрирующий значительный рост

Компания NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. празднует десятилетие своего существования, поэтому в 2015 г у NORD DRIVESYSTEMS Group теперь два повода для праздника – головная компания со штаб-квартирой в Баргтехайде близ Гамбурга начала свою деятельность ровно 50 лет назад.

10th anniversary of NORD Power Transmission China

China , 2015-05-11

На официальное мероприятие по случаю празднования на заводе в г. Сучжоу съехались более 200 представителей промышленности со всего Китая, а также топ-менеджмент и руководители подразделений из Германии. В ходе осмотра производимых на заводе редукторов и двигателей все гости смогли убедиться в соблюдении высоких стандартов качества. Приглашенным гостям очень понравились два семинара по проектированию редукторов и силовой электроники с акцентом на создание специализированных конфигураций.

В начале своего становления компания NORD China демонстрировала рост более 30 % ежегодно. Закрепившись на рынке, компания и сейчас продолжает развиваться – в последние годы этот показатель составляет 20 %, что значительно превышает сложившуюся динамику рынка. С момента открытия китайского филиала и сборочного центра в Сучжоу в 2005 г. компания NORD ввела на том же заводе в эксплуатацию линию по производству двигателей, которая представляет особую важность для всей группы предприятий и дополняет существующий завод в Италии. В 2011 г. был также открыт завод в г. Тяньцзинь, после чего совокупная площадь производства в Китае выросла до 35 800 м². Ежегодно NORD China поставляет на китайский и международный рынки 200 000 мотор-редукторов и 700 000 двигателей. В настоящее время компания NORD имеет 23 офиса продаж по всей стране.