Новости –

NORD 4.0 READY: приводные системы для гибкой автоматизации объединенных в единую сеть установок

Для перспективного дизайна механизмов и установок в рамках концепции Industrie 4.0 требуется внедрение интеллектуальных приводных систем с переменными функциями. К требованиям относятся: включение в объединенные в сеть коммуникативные структуры, эффективная обработка данных, а также гибкие, модульные и децентрализованные концепции.

4.0 ready

Bargteheide , 2015-11-24

Под маркой NORD 4.0 READY компания NORD DRIVESYSTEMS подготовила масштабируемое предложение приводных систем, а также программного обеспечения. Электрические приводные системы решают весь объем задач, начиная от исполнительного привода и заканчивая сложными объединенными в сеть системами.

Почти не требующее технического обслуживания, многоцелевое автономное электронное оборудование приводов представлено для синхронных и асинхронных двигателей до 22 кВт и тем самым подходит для большого количества применений. Благодаря мощным процессорам и встроенным ПЛК (SPS) преобразователи частоты могут выполнять сложные процессы, автономно реагировать на условия процесса и самостоятельно устранять нарушения. ПЛК преобразователя обрабатывает данные подсоединенных датчиков и исполнительных механизмов и передает данные привода и прикладные данные в высоком качестве на пункт управления, а также на другие подсоединенные компоненты. Для определенных задач приводы могут объединяться и, например, приводиться в соответствие для синхронизации частоты вращения или положения. Сотни типичных функций, среди них – модули управления движением блоков PLCopen, заложены в виде набора параметров и могут быть просто заимствованы, если приложение будет развиваться. Двигатели и редукторы NORD изготавливает самостоятельно, так же как и преобразователи частоты. Представленный во всем мире производитель поставляет приводные системы для комплектного оборудования в смонтированном виде и по желанию с заданными параметрами и со стандартизированными вставными кабельными соединениями (1 × мощность, 1 × данные) для быстрого ввода в эксплуатацию.