Новости –

Технология децентрализованного размещения приводов в крупных винных погребах

Уже более восьми лет «NORD DRIVESYSTEMS» поставляет ведущему французскому производителю насосов для виноделия «CAZAUX ROTORFLEX» децентрализованные приводные системы, состоящие из мотор-редуктора и преобразователя частоты. Запатентованные ротационные кулачковые насосы (фр. «pompes à lobes»), оснащенные приводами NORD, пользуются спросом у виноделов и мастеров погребов во всем мире благодаря своей универсальности и надежности.

Marketing

Waunakee, WI , 2020-06-29

Поскольку вино требует бережной обработки, процесс перекачки должен быть максимально щадящим. В то же время необходимы высокая скорость и равномерность потока, чтобы обеспечить дальнейшую переработку даже очень вязких промежуточных и остаточных продуктов. Данные условия обеспечиваются благодаря инновационному принципу работы ротационного кулачкового насоса LOB 300, с помощью которого можно управлять процессами перекачки и слива в винном погребе. Благодаря запатентованному двухлопастному поршню, изготовленному из совместимого с пищевыми продуктами нитрильного каучука, насос обеспечивает высокую и равномерную скорость потока даже для очень вязких продуктов с высоким содержанием твердых частиц. Кулачковые насосы серии LOB являются последней инновацией от компании «CAZAUX ROTORFLEX». Для всей серии насосов компания полагается на надежные и компактные приводные системы от «NORD DRIVESYSTEMS».

Надежные приводные системы

«CAZAUX ROTORFLEX» ежегодно закупает у «NORD DRIVESYSTEMS» почти 400 изделий, включая 230 мотор-редукторов с децентрализованными преобразователями частоты . Компания «CAZAUX ROTORFLEX» по достоинству оценила высокую надежность, компактный дизайн, бесшумную работу и универсальный функциональный ассортимент приводных систем NORD. Дополнительным преимуществом стала прочная и в то же время легкая алюминиевая конструкция мотор-редукторов. Мобильные насосы должны создаваться с максимально облегченной конструкцией, чтобы их можно было легко перемещать в необходимое на данный момент место.

Высокая точность регулирования на низкой скорости

Преобразователи частоты серии NORDAC FLEX характеризуются высокой точностью регулирования. Распределение в диапазоне низких оборотов надежно предотвращает образование сильных турбулентных движений, которые снижают качество. Приводные системы обеспечивают точную настройку потока и могут одновременно измерять плотность, температуру и объем продукта. Кроме того, преобразователь обеспечивает плавный пуск и остановку двигателя, предоставляет возможность саморегулирования скоростей, адаптирующихся к заданным диапазонам давления, а также обеспечивает эффективную защиту от сухого хода.

https://www.nord.com/cms/de/solutions/references/food_1/cp_cazaux.jsp