У меня мобильное сервисное решение от NORD!

Новый NORDCON APP

  • Удобный доступ к параметрам
  • Резервное копирование и восстановление
  • Панель управления с возможностью настройки пользователем

NORDCON APP

Информация визуализируется на экране, стилизованном под приборную панель, и используется для отслеживания состояния привода и диагностики неполадок;
Параметризация с помощью функции помощи и быстрого доступа к параметрам;
Индивидуально настраиваемая функция осциллографа для анализа привода;
Резервное копирование и восстановление обеспечивают простую настройку параметров приводов.

NORDAC ACCESS BT

Адаптер NORDAC ACCESS BT используется непосредственно с преобразователем частоты и обеспечивает удобный мобильный доступ к данным привода и в то же время полный контроль доступа.

NORDAC FLEX SK 200E

Мощность: 0,25 –22 кВт;
Степень защиты: IP55, IP65;
Монтаж: настенный либо на электродвигатель.