Другие области применения

Решения NORD работают более чем в 100 отраслях по всему миру

Приводные системы NORD DRIVESYSTEMS находят применение во множестве отраслей для решения различных производственных задач. Наши системы работают по всему миру на сталелитейных и металлообрабатывающих предприятиях, в упаковочной промышленности, водоочистке, крановой технике и являются символом эффективности, долговечности и надежности. Многолетний опыт и глубокие отраслевые знания помогают нам разрабатывать индивидуальные решения, идеально адаптированные под ваши уникальные задачи и условия эксплуатации.

Узнайте больше о наших решениях в области приводной техники для различных отраслей промышленности.

Упаковочная промышленность

Точность формы, скорость запечатывания, правильность маркировки: в упаковочной промышленности приводы должны работать четко и эффективно, особенно на участках первичной упаковки с особыми гигиеническими требованиями. Даже при высоких темпах работы на линиях вторичной или конечной упаковки наши системы демонстрируют такие преимущества как гибкая интеграция, минимальные простои и удобство в обслуживании. Мы также предлагаем узкоспециализированные решения, полностью отвечающие требованиям концепции «Индустрия 4.0», для таких систем как конвейерные ленты, паллетайзеры и сортировочное оборудование. NORD DRIVESYSTEMS поставляет электрические приводы, созданные в точном соответствии с требованиями современного упаковочного оборудования.

Крановая техника

Безопасный подъем, точное позиционирование и контролируемая установка грузов: точная координация приводов крана, тележки и подъемного механизма - основа правильной работы крановой техники. Будь то мостовые, портальные или контейнерные краны - наши электрические приводные решения обеспечивают плавный пуск, равномерное движение и высокую точность позиционирования даже при сложном перемещении крана и крановой тележки. Благодаря надежным мотор-редукторам, интегрированной тормозной технике и точному управлению посредством преобразователей частоты наши системы отвечают высочайшим требованиям к безопасности и динамике. Накопив многолетний опыт и практику реализации международных проектов, NORD DRIVESYSTEMS предлагает решения, которые могут гибко адаптироваться под индивидуальные потребности и международные стандарты.

Сталелитейная и металлургическая промышленность

Экстремальные температуры, непрерывное изменение нагрузок, огромные ускорения: в сталелитейной и металлообрабатывающей отрасли приводные системы непрерывно подвергаются экстремальным нагрузкам. Надежные и тщательно продуманные решения от NORD DRIVESYSTEMS работают в точном соответствии с высокими требованиями сталелитейной и металлообрабатывающей отраслей, как в системах непрерывного литья, горячей прокатки или на участках рольгангов. Наши мотор-редукторы и преобразователи частоты демонстрируют стабильную эффективность даже при ударных и чрезмерных нагрузках. Благодаря всему этому наша техника гарантирует стабильность производственных процессов и максимальную эксплуатационную безопасность в одной из самых требовательных отраслей промышленности.

Очистка сточных вод

Перекачивание, перемешивание, аэрация или фильтрация: все эти процессы ставят перед отраслью очистки сточных вод множество сложных задач - от повышения энергоэффективности до долгосрочного снижения затрат. Оборудование для очистки сточных вод должно работать безотказно на каждом этапе. На очистных сооружениях и станциях водоподготовки востребованы надежные и энергоэффективные системы, способные выдерживать даже самые суровые условия эксплуатации. Передовые технологии NORD DRIVESYSTEMS, такие как модульная конструкция, высокая степень антикоррозионной защиты и интеллектуальные функции управления, находят применение на протяжении всего технологического процесса - от водоотводящих насосов до перемешивающих установок. Наши решения гарантируют высокую эффективность, сокращают время простоев и соответствуют высочайшим требованиям для очистных сооружений.

OUR SOLUTION. YOUR SUCCESS.

Мы являемся надежным партнером для наших клиентов и поддерживаем их на пути к успеху с помощью надежных и эффективных приводных систем, специализированных решений для каждой отрасли, профессионального консультирования и обслуживания по всему миру.

Поэтому девиз нашего бренда гласит: Our Solution. Your Success.

Ориентация на клиента и нацеленность на решение проблем всегда отличали компанию NORD. Узнайте здесь о нашем подходе к работе с клиентами.

Внутренняя логистика

Приводные системы в интралогистике должны быть надежными, масштабируемыми и эффективными, будь то складская логистика, логистические системы аэропортов или сортировочные комплексы посылочной почты. NORD DRIVESYSTEMS предлагает тщательно проработанные решения для ленточных и роликовых конвейеров, обработки паллет, поворотных передаточных устройств и других задач. Благодаря технологии Plug & Play, интеллектуальному управлению с помощью преобразователей частоты и высокому уровню системной совместимости мы обеспечиваем безупречность и слаженность процессов в динамичных логистических средах.

Производство напитков и продуктов питания

Приводные системы в пищевой промышленности должны выдерживать экстремальные нагрузки при одновременном соблюдении строжайших гигиенических стандартов. NORD DRIVESYSTEMS предлагает отраслевые приводные решения, точно адаптированные под конкретные технологические процессы, будь то молочное производство, переработка мяса и птицы, хлебопекарни или розлив напитков. Наши системы обеспечивают легкую очистку, устойчивость к влаге и точное регулирование.

Переработка сыпучих материалов

Для работы с сыпучими материалами, в том числе в зерноперерабатывающей промышленности, необходимы приводные системы, отличающиеся безотказностью, высокой мощностью и долговечностью. NORD DRIVESYSTEMS предлагает надежные и энергоэффективные решения с высокой степенью герметичности, интеллектуальным регулированием крутящего момента и опциональным реверсивным режимом работы. От точного дозирования зерна до перемещения тяжелых сыпучих материалов - наши решения обеспечивают стабильность производственных процессов, экономию на обслуживании и высокий уровень эксплуатационной безопасности.