Flygplatsteknologi

Drivtekniska lösningar för flygplatsbranschen

Oberoende av om det gäller check in, sortering, snabb transport eller bagageutlämning – NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller optimala lösningar för varje del av bagagehanteringssystemet. Framtidens flygplatser fokuserar på CO2-neutralitet. NORD DRIVESYSTEMS är en idealisk partner för att uppnå dessa målsättningar.

LogiDrive – Lösningen för intralogistik och flygplatser

LogiDrive lösningen från NORD DRIVESYSTEMS är speciellt konstruerad för flygplatsanvändningar i bagagehanteringssystemet (BHS). Växelmotorvarianterna är riktningsvisande för denna applikation och erbjuder därmed en optimal lösning. Oberoende om de tysta, fläktlösa och högeffektiva IE5+ motorerna används vid check in eller bagageutlämningen – eller andra ljudkänsliga områden – NORD DRIVESYSTEMS stöder dig överallt där det behövs.

Genom att uppfylla högsta effektivitetsnormer med standardiserade synkronmotorer och decentraliserade omvandlare, sänker LogiDrive de totala ägandekostnaderna (TCO) radikalt och uppfyller dina höga förväntningar på drivtekniken.

IE5+ synkronmotorer

Effektiva. Hygieniska. Kompakta.

  • Effekt: 0,35–1,1 kW (0.5–1.5 hp)
  • Finns tillgänglig med nsd tupH och IP69K
  • Internationellt godkänd
  • Flexibel motormontering: direktmontering, NEMA, IEC
  • Den nästa generationen av energieffektivitet: IE5+
  • Kompakt och hygienisk design
  • Konstant hög effektivitet över hela arbetsområdet

NORDAC LINK - FREKVENSOMRIKTARE SK 250E-FDS

Enkel att installera

  • Effekt: 0.75 - 10 HP
  • Protection class: IP55, IP65
  • Fältinstallation
  • Enkel installation och underhåll med snabbkopplingar
  • Kan konfigureras fritt för just dina behov

NORDAC FLEX - SK 200E frekvensomriktare

Installation med många valmöjligheter

  • Effekt: 0.33 - 30 HP
  • Protection class: IP55, IP66
  • Installeras på vägg eller motor

NORDAC PRO SK 500P frekvensomriktare

Enastående kommunikation - Intelligent - Framtidssäker

  • Effekt: 0.33 - 7.5 HP
  • Protection class: IP20
  • Integrerat Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • Gränssnitt med multikodare för drift med flera axlar
  • Spänningsfri parametrering via USB-port

Hamburgs flygplats

Resväskor på turné på Hamburgs flygplats

Bagagetransportörsystemet på Hamburgs flygplats kan hantera och sortera 8 700 bagageobjekt per timme. För att säkerställa en smidig bagagehanteringsprocess krävs intelligent, kraftfull och mycket flexibel drivteknik. NORD är leverantören av denna teknik.

Logan Teleflex

Drivsystem för flygplatsbranschen

Logan Teleflex, ett dotterbolag till Daifuku Airport Technologies, är en internationell leverantör av lösningar för bagagehanteringssystem på flygplatser. För ett projekt i USA behövde företaget en decentraliserad styrlösning. NORD levererade 100 drivlösningar bestående av växelmotorer och frekvensomvandlare för detta projekt.

Ytterligare information här: