nsd tupH
Povrchová úprava hliníkových krytov
Produkty s povrchovou úpravou nsd tupH sú ideálne pre extrémne podmienky prostredia a hygienické požiadavky.

Povrchová úprava nsd tupH
Technológia pohonov pre extrémne vonkajšie podmienky v rôznych produktoch, ktoré poznáte zo štandardných prevodových motorov, ale s odolnosťou ušľachtilej ocele a vynikajúcim pomerom ceny a výkonu – aj na takúto požiadavku má teraz NORD DRIVESYSTEMS svoju odpoveď: Hliníkový povrch sa zušľachtí špeciálnym procesom, čím sa stáva mimoriadne odolným. Spolu so špeciálnym tesnením je táto vrstva až 7-krát tvrdšia ako základný hliníkový materiál a až 1000-krát tvrdšia ako farby a laky, vďaka čomu je veľmi odolná voči opotrebovaniu. Ponúka tak jedinečnú ochranu proti korózii, keďže nejde o vrstvu laku, ktorá by sa mohla uvoľniť alebo odlúpiť.
nsd tupH pre potravinársky priemysel
- súlad s FDA Title 21 CFR 175.300
- boli vykonané rozsiahle testy so širokou škálou čistiacich prostriedkov
Výhody nsd tupH
- odolné voči korózii a zabraňuje kontaktnej korózii
- ľahko čistiteľné povrchy
- odolné voči kyselinám a zásadám (v celom rozsahu pH)
- žiadna infiltrácia, a to ani v prípade poškodenia
- nedá sa odlepiť
- ekonomická alternatíva k nehrdzavejúcej oceli
- ľahšie ako nehrdzavejúca oceľ
nsd tupH do extrémnych podmienok prostredia a použitia
- čistenie chemikáliami (Wash Down, celý rozsah pH)
- vysoká vlhkosť
- námorné a pobrežné oblasti
- nápojový a potravinársky priemysel
- autoumyvárne
- mliekárne
- farmaceutický priemysel
- vodné a kanalizačné systémy
Vykonané skúšky hliníkových dielov skrine s povrchovou úpravou:
- ASTM D714 Tvorba bubliniek
- ASTM D610-08 Korózia
- ASTM D1654-08 Praskliny
- ASTM B117-09 Skúška soľnou hmlou
- ASTM D3170 Skúška gravelometrom
- DIN EN ISO 9227 Skúška soľnou hmlou
- DIN EN ISO 2409 Skúška mriežkovým rezom
nsd tupH Sealed Surface Conversion System
- zušľachtenie povrchu
- nie je možné odpraskávanie
- odolné voči korózii ako ušľachtilá oceľ
- žiadne odlupovanie
- žiadna infiltrácia
- zhoda podľa FDA Title 21 CFR 175.300
Dostupné výrobky s nsd tupH
Prehľad výhod | Lak | Niklová a nikel-teflonová povrchová úprava | ušľachtilá oceľ | nsd tupH |
nie je možné olupovanie povrchovej úpravy | - - | - - | ++ | ++ |
žiadna povrchová úprava | - - | - - | ++ | ++ |
odolné voči korózii | + | + | ++ | ++ |
náklady | + | + | - - | + |
hmotnosť | ++ | ++ | - - | ++ |
dostupné spektrum výrobkov | + | + | - - | + |
rovnomerný povrch | - - | - | ++ | ++ |
tepelná vodivosť | + | + | - - | + |