Štandardný motor asynchrónny
Asynchrónny motor
- 0.12 kW - 55 kW
- Trieda ochrany: ľubovoľne voliteľná a preto individuálne prispôsobiteľná
- Celosvetové certifikáty a povolenia
- Triedy účinnosti IE1 - IE4
- Flexibilne prispôsobiteľné vďaka rôznym možnostiam motora
UNICASE kužeľočelné elektroprevodovky
Kužeľočelná prevodovka s robustným krytom a vysokým prevodovým pomerom
- 0.12 kW - 200 kW
- 180 Nm - 50,000 Nm
- Vysoká hustota výkonu
- Nízke nároky na údržbu s dlhou životnosťou
- Vysoká radiálna a axiálna únosnosť