Comeco

Presnejšie ohýbanie na jedno stlačenie tlačidla

Inteligentné riešenie pohonu od spoločnosti NORD robí ohýbačky Comeco jedinečnými

Keď je potrebné tvarovať konštrukčnú oceľ, zvyčajne sa to deje priamo na stavbe. Je dobré, keď je ohýbačka kompaktná, tichá a ľahko sa ovláda. Spoločnosť Comeco nahradila hydrauliku elektrickým pohonom s integrovanou jednotkou PLC od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS. Švédsky výrobca strojov práve vybavil týmto systémom svoju druhú sériu strojov. A ďalšia je už vo vývoji.

Fredric Hallberg ukazuje, čo jeho stroj dokáže. Umiestni 32 mm hrubú výstuž medzi dve vodiace lišty na otočnom stole a spustí motor. S jemným vrčivým zvukom sa doska otáča a ohýba tuhú tyč, akoby bola vyrobená z plastelíny. Hallberg predtým len niekoľkými stlačeniami klávesov na ovládacom paneli špecifikoval tvar, do ktorého sa má výstužná oceľ vytvarovať.

Od náhodného nálezu k partnerovi v riešeniach

Hallberg je majiteľom a výkonným riaditeľom švédskej strojárskej spoločnosti Comeco. Tu demonštruje to, čo sa zvyčajne robí priamo na stavbách: Predtým, ako sa oceľové tyče môžu zapliesť do siete alebo armovacích klietok, musia sa ohnúť do vhodného tvaru. To sa môže líšiť od jedného stavebného projektu k druhému. Preto stavební robotníci zvyčajne vykonávajú presné ohýbanie na mobilných, ručne ovládaných ohýbačkách, ako sú tie, ktoré vyrába spoločnosť Comeco.

Comeco je malá spoločnosť so sídlom v Enköpingu vo Švédsku, neďaleko Štokholmu a Uppsaly. V roku 1991 začala táto strojárska spoločnosť vyrábať sálavé ohrievače pre stavebný priemysel. V roku 2009 boli do jej portfólia pridané rezacie a ohýbacie stroje na betonársku oceľ. Spoločnosti prenajímajúce stavebné stroje tvoria 80 percent ich predaja. Z toho vyplýva: Stroje by mali byť ideálne kompaktné, ľahko prepravovateľné a jednoducho ovládateľné pre meniacich sa používateľov. Toto boli vlastnosti, ktoré chcel Hallberg na svojich hydraulických strojoch vylepšiť.

„Okolo roku 2015 sme chceli naše stroje ďalej vylepšiť, aby boli viac orientované na služby, bezpečnejšie a tichšie,“ vysvetľuje. „Náhodou sme v našej spoločnosti objavili starší stroj s typovým štítkom NORD pripevneným na jeho pohone.“ Nadviazal sa kontakt s výrobcom pohonného systému a Hallberg sa rozhodol vymeniť hydrauliku vo svojom ďalšom stroji Comeco za elektrický pohonný systém od spoločnosti NORD. Po pôvodnej ohýbačke na betonárske tyče s priemerom 16 mm vyvinula spoločnosť Comeco aj stroje na betonárske tyče s priemerom 20 a 25 mm. Stroj na 32 mm tyče, ktorý Hallberg predviedol, bol vyvinutý nedávno.

Zredukované len na to podstatné

Pre ohýbačky sú kľúčové dva parametre. Po prvé, musí sa špecifikovať uhol, ktorý musí výstužná oceľ sledovať, a po druhé, rýchlosť motora určuje silu, s akou sa tyč ohýba. „Staré hydraulické riešenie bolo naozaj veľmi mechanické,“ spomína Jonas Bergvall z obchodného tímu NORD vo Švédsku. „Ohýbačka sa nastavovala pomocou nastavovacích skrutiek. To si vždy vyžadovalo skúšobný ohyb, aby sa zistilo, či je uhol správny.“ Okrem toho bol elektrický systém hydraulického konceptu veľmi zložitý, čo sťažovalo údržbu a mohol ju vykonávať len malý počet zamestnancov. K tomu sa pridala veľká konštrukcia a hlučná prevádzka.

Riešenie spoločnosti NORD zredukovalo všetko len na to podstatné. Skladá sa z 3-stupňového motora s plochou prevodovkou BLOCK s výkonom 2,2 kW a snímačom otáčok. Vďaka svojmu štíhlemu dizajnu je obzvlášť vhodný na priestorovo úspornú inštaláciu. Jeho koncept blokového krytu zaručuje dlhú životnosť a nízke nároky na údržbu. Napriek kompaktným rozmerom poskytuje pri použitej veľkosti krútiace momenty až do 3 500 Nm. Na prevodovom motore je namontovaný menič frekvencie NORDAC <i>FLEX</i> SK 210E s výkonom 2,2 kW, ktorý sa ovláda cez parametrizačnú skrinku a ponúka komplexný balík funkčnej bezpečnosti. Je to najflexibilnejší menič frekvencie značky NORD, ktorý sa dá vďaka svojej škálovateľnej funkcionalite a modulárnej konštrukcii prispôsobiť každej aplikácii. Namiesto zložitej kabeláže pre hydraulický riadiaci systém vyžaduje elektronický pohon iba pripojenie napájania. Všetky funkcie sú riadené integrovanou jednotkou PLC meniča NORDAC FLEX, čo je požiadavka zákazníka, spoločnosti Comeco.

Presvedčivá používateľská prívetivosť

Riešenie pohonu zaujalo svojou používateľskou prívetivosťou. Používateľ nastavuje rýchlosť, uhol a prevádzkový režim pomocou šípok na ovládacom displeji. Nie je potrebná navigácia v rôznych ponukách. Integrovaná jednotka PLC prenáša zvolený uhol do motora, ktorého nastavenie je monitorované pomocou snímača otáčok, a požadovaný prevodový pomer do prevodovky. Keď sa spustí proces ohýbania, prevodový motor pohne otočným stolom podľa cieľových hodnôt, čo spôsobí, že vodiace lišty tyčí ohnú výstuž do určeného tvaru. Pomocou predprogramovaných ovládačov je možné vybrať šesť rôznych špecifikácií ohýbania a uložiť ich pomocou jednotky PLC. Umožňuje to spracovávanie viacerých tyčí postupne. Okrem toho sa dajú na displeji nastavovať aj individuálne špecifikácie.

„Intenzívne sme pracovali na tom, ako implementovať systém čo najefektívnejšie,“ hovorí Bergvall zo spoločnosti NORD. Parametrizačný box minimalizoval predchádzajúcu potrebu prepínačov, čo umožňuje ovládať stroj len niekoľkými tlačidlami. Ako sú tieto prepínače priradené a čo sa zobrazuje na displeji sa programuje v spoločnosti NORD podľa špecifikácií zákazníka. „Počet digitálnych vstupov v meniči frekvencie je obmedzený,“ vysvetľuje Bergvall. „Vykonali sme tu rozsiahle programovanie a teraz môžeme ponúknuť rovnakú funkcionalitu s menším počtom použitých digitálnych vstupov.“

Kompletné riešenie pohonu z jedného zdroja

Spoločnosť Comeco sa spolieha na značku NORD ako dodávateľa systému a kompletné riešenie pohonu od neho získava z jedného zdroja. To skrátilo časy montáže ohýbačiek takmer o polovicu. Samotné riešenie pohonu sa ukázalo ako kľúčový faktor úspechu spoločnosti Comeco. „V súčasnosti sme jediným výrobcom tohto typu stroja. Je to úzka oblasť, v ktorej pôsobíme,“ hovorí Fredric Hallberg. A spoločnosť Comeco má v úmysle tento trh ďalej rozširovať. Spoločnosť v súčasnosti predáva svoje ohýbačky predovšetkým vo Švédsku, Nórsku a Fínsku. Hallbergovým cieľom je predávať stroje aj v ďalších európskych krajinách.

Na tejto ceste chce pokračovať so značkou NORD. „Spoločnosť NORD veľmi rýchlo reaguje na naše potreby a vyvíja pohony, ktoré potrebujeme,“ hovorí. „Naša doterajšia spolupráca bola príkladná a bude pokračovať.“ So škálovateľnou jednotkou PLC bude čoskoro na trh uvedená ohýbačka pre ďalšiu veľkosť výstuží. Následne bude schopná ohýbať oceľ s priemerom 40 mm. Okrem toho podnikateľ plánuje v budúcnosti integrovať riešenia spoločnosti NORD do svojich strojov na rezanie výstuže.

NORDAC FLEX - SK 200E – menič frekvencie

Väčšia flexibilita, nižšie náklady

  • Rozsah výkonu: 0,25 - 22 kW
  • Trieda ochrany: IP55, IP66
  • Montáž na stenu alebo na motor
  • Maximálna flexibilita vďaka modulárnemu dizajnu
  • High functionality for a wide range of applications

UNICASE Ploché elektroprevodovky

Štíhle a výkonné

  • Výkony: 0,12 kW - 200 kW
  • Krútiaci moment: 110 Nm - 100 000 Nm
  • Voliteľná povrchová úprava NXD tupH pre maximálnu ochranu
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Ďalšie informácie nájdete tu: