BLOCK paralel milli motorlu redüktör

Zarif ve güçlü

  • Güç: 0.16 HP - 268 HP
  • Tork aralığı: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
Boyutlar: 15
Montaj Pozisyonu: M1, M2, M3, M4, M5, M6

Merkezi veya desantral frekans invertörleriyle birleştirildiklerinde paralel milli motorlu redüktörler, tüm tesislerde en yüksek verim ve ekonomiklikle çeşitli sistem çözümleri sunar. Kullanılan blok gövde konsepti sayesinde, kullanım ömürlerinin uzun ve bakım giderlerinin düşük olması garanti edilir.

  • Dolu ve boş mil (düz kama, Gripmaxx, sıkma bileziği)
  • Push-on, flanş ve ayaklı montaj versiyonları ve CEMA vidalı konveyör versiyonu
  • Paralel milli redüktörler

  • Yer tasarrufu sağlayan montaj için zarif tasarım
  • Gri dökme demir gövde versiyonu, sağlamlık avantajı sağlar
  • Yüksek oranda verim ve bu nedenle çok düşük işletme giderleri
  • Yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri sağlayan çeşitli yatak konseptleri
  • Sessiz çalışma
  • Uzun ömürlülük ve kolay bakım için sağlam tasarım
  • Opsiyonel: Mikserler ve karıştırıcılar için Drywell versiyonu
  • Az bakım gerektirdiği için işletimi kolay
  • Uygulamaya özel versiyonlar

B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler


B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2000 - Explosion-protected gear units


B2000 - Explosion-protected gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler


B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2000 - Explosion-protected gear units


B2000 - Explosion-protected gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

SUCO - SUCO Centrifugal Brakes


SUCO - SUCO Centrifugal Brakes
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants


A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter


AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0003_GIND - Örnek Çalışma GIND


CS0003_GIND - Örnek Çalışma GIND
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0020 - MOPOS Case Study


CS0020 - MOPOS Case Study
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

DTS - Theatre & Stage Technology - Case Study: DTS²


DTS - Theatre & Stage Technology - Case Study: DTS²
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S4200 - Der Antrieb, Güvenilir Esnek Uluslararası - Ünite 25


S4200 - Der Antrieb, Güvenilir Esnek Uluslararası - Ünite 25
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Water Filtration for Wine Production (CS0010_TMCI) - Örnek Çalışma TMCI


Water Filtration for Wine Production (CS0010_TMCI) - Örnek Çalışma TMCI
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1021_3023 - Parts List - CLINCHER Parallel Shaft Gearboxes


PL1021_3023 - Parts List - CLINCHER Parallel Shaft Gearboxes
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1080 - Parça Listeleri - Eklenti seçenekleri


PL1080 - Parça Listeleri - Eklenti seçenekleri
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C020006_3020 - Gümrük Birliği EAC Uygunluk Beyanı - Motorlar ve motorlu redüktörler - Getriebebau NORD GmbH


C020006_3020 - Gümrük Birliği EAC Uygunluk Beyanı - Motorlar ve motorlu redüktörler - Getriebebau NORD GmbH
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C020007_1319 - Uygunluk Sertifikası - motorlar ve motorlu redüktörler - Getriebebau NORD GmbH


C020007_1319 - Uygunluk Sertifikası - motorlar ve motorlu redüktörler - Getriebebau NORD GmbH
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C020007_2620 - Download the Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation, available in Russian and English


C020007_2620 - Download the Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation, available in Russian and English
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia


C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C020009 Motors RU - Uygunluk Sertifikası - motorlar ve motorlu redüktörler - NORD Privody Rusya


C020009 Motors RU - Uygunluk Sertifikası - motorlar ve motorlu redüktörler - NORD Privody Rusya
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100


C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101


C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G| Gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları