NORDAC PRO - SK 500P - Frekans invertörü
Bir ürün, tüm avantajlar
Takılabilen motor ebadı: | Asenkron motorlar (AC), Ssenkron motorlar (AC), Patlama korumalı motorlar |
---|
NORDAC PRO, her tahrik görevinin frekans invertörüdür. NORDAC PRO, SK 500P'nin Basic modelinde geniş bir çok yönlülük özelliği sunuyor. Advanced model olan SK 530P, bu kapsamı tamamlar ve SK CU5 opsiyonel modülleriyle fonksiyonel olarak genişletilebilir. SK 550P, Ethernet tabanlı kontrol ünitelerine etkin bağlantı için, entegre bir çoklu protokol Ethernet arayüzüne sahiptir. NORDAC PRO; bir Bluetooth arabirimi, parametreler, Firmware ve işletme verilerinin kayıt ortamı için bir SD kartın kullanılması ve gerilimsiz invertörün ambalaj içinde parametrelendirilmesine olanak sağlayan bir USB arabirimi ile yüksek kullanım konforuna ulaşıyor. En modern bileşenlerin kullanılması, çok kompakt bir yapı tarzına ve bu sayede yer tasarrufu sağlayan kuruluma olanak sağlıyor.
- Güç aralığı: 0,25 - 22 kW
- 1 faz 200 - 240 V, 3 faz 380 - 480 V
- Basic ve Advanced modelde mevcuttur
- Koruma sınıfı: IP20
- Fonksiyonel güvenlik
- SK TU5 geçme kontrol modülü
- SK CU5 genişletme modülleri
- x Dijital giriş, 2x Dijital çıkış, 2x Röle, 2x Analog giriş, 1x Analog çıkış
- Opsiyonel Giriş/Çıkış genişletmesi
- İşlevsel güvenlik: STO, SS1
- Entegre Ethernet arayüzü, parametre ile yapılandırılabilir
- Enkoder arayüzleri: HTL, TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Gerilimsiz parametrelendirme için USB arabirimi
- Parametre verileri kaydı/aktarımı için SD kart yuvası
- 2,2 kW'ye kadar güç ve kontrol için geçme klemensler
- Parametre yapısı, tüm NORD frekans invertörleriyle uyumludur
- Tak-çıkar kontrol modülü, NORDCON yazılım aracı veya uygulamayla parametrelendirilebilir
- 4 parametre seti, çevrimiçi olarak aralarında doğrudan geçiş yapılabilir
- Motor freni yönetimi, kaldırma düzeneği fonksiyonu
- Entegre fren kıyıcı sayesinde 4 bölgeli çalışma
- U/f kumandası, Açık Döngü ve Kapalı Döngü modunda akım vektör kontrolü
- Senkron ve asenkron motorlar için yüksek kontrol kalitesi ve aşırı yük tutumu
- Hareket kontrolü için dahili PLC fonksiyonları
- POSICON - Dahili pozisyonlama modu ve hız senkronizasyonu
- Entegre şebeke filtresi