NORDAC LINK - SK 155E - Стартер двигуна
Швидке монтування, просте обслуговування
- Діапазон потужності: 0,06 - 3,0 кВт
- 3-фазний 380 - 500 В
- Клас захисту: IP65
- Настінне кріплення
- 3-х цифровий вхід, 2-х шинний цифровий вхід, 2-х цифровий вихід
- Просте встановлення та обслуговування завдяки легкому підключенню, додатковому перемикачу технічного обслуговування та локальному ручному управлінню
- Параметризація за допомогою штекера в модулі управління, програмному інструменту або додатку NORDCON
- PLC для функцій, що пов'язані з приводом
- Функція реверсування
- Функція контролю приводу, включаючи моніторинг двигуна та термістора
- Управління гальмом двигуна
- Вбудований лінійний фільтр
- Асинхронна робота двигуна