НОВИНКА

Перетворювач частоти NORDAC ON/ON+ - SK 300P

Широкі можливості, оптимальні функції

  • Діапазон потужностей: 0,37 - 0,95 кВт, із середини 2023 року доступно до 3 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Децентралізований перетворювач частоти відповідає особливим вимогам горизонтального конвеєра. NORDAC ON був розроблений для приводів IE3, а NORDAC ON+ оптимізований для взаємодії з синхронним двигуном IE5+.  Має інтегрований інтерфейс Ethernet, широкі можливості для підключення та надзвичайно компактну конструкцію. Економічне готове до негайного застосування рішення для середовищ IIoT.

 

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 0,95  кВт
  • 3-фазний 380 - 480 В
  • NORDAC ON для дисків IE3, NORDAC ON+ для дисків IE5+
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69K
  • Функціональна безпека

  • 4x цифрових входів, 2x цифрових виходів
  • Функціональна безпека: STO, SS1
  • Інтегрований інтерфейс Ethernet, що налаштовується за допомогою параметрів
  • Оновлення прошивки через Ethernet
  • Інтерфейси кодера: RS-485
  • Простота встановлення та обслуговування завдяки широким можливостям підключення
  • Сумісність з усіма частотними перетворювачами NORD
  • Параметризація за допомогою модуля управління, програмного засобу NORDCON або за допомогою додатку
  • 4 набори параметрів, які можна перемикати безпосередньо онлайн
  • Керування чотиритактним двигуном через вбудований гальмівний переривник
  • Керування напругою/частотою, векторне керування струмом по розімкнутому та замкнутому циклу
  • Висока якість керування та високі характеристики перевантаження для синхронних та асинхронних двигунів
  • Функціональність ПЛК для приводу
  • Інтегрований режим позиціювання POSICON
  • Вбудований мережевий фільтр