Electromech

Привідні системи для впускних шахт - будівництво каналізаційного тунелю в Абу-Дабі

В острівному місті Абу-Дабі будуються тунелі для нової каналізації на глибині до 100 м під мегаполісом, що росте. Точно синхронізовані надійні приводи NORD безпечно переміщають підйомники для опускання та підйому вантажних платформ впускними шахтами тунелю.

Electromech

У центрі уваги – замовник

Компанія ElectroMech Material Handling Systems (India) Pvt. Ltd. була заснована в 1979 році. Машинобудівна компанія останніми роками демонструвала дуже високі темпи зростання і тепер є найбільшим виробником кранових систем в Індії з переважною часткою ринку. ElectroMech пропонує рішення для широкого спектру застосувань у промисловому виробництві та інфраструктурних проєктах. У Пуні компанія виробляє широкий асортимент підйомників та кранів.

У центрі уваги – проєкт
При будівництві тунелю в Абу-Дабі точна синхронна робота привідних агрегатів NORD має вирішальне значення, оскільки портальні крани ElectroMech повинні безвідмовно переміщати платформи на величезну глибину 90 м по кількох впускних шахтах. Тунель діаметром від 4 до 5,5 м для головного каналу «Стратегічної програми розвитку тунелів» (STEP) емірату в Перській затоці протягнеться майже на 40 км під містом та його околицями. Після закінчення будівництва нова каналізаційна система зможе забезпечити продуктивність утилізації стічних вод, що дорівнює 800 000 м³ на день.

Завдання проєкту

В еміраті Абу-Дабі величезне споживання води на душу населення — воно сягає 550 л на добу. Оскільки населення мегаполісу продовжує стрімко зростати, було вирішено побудувати нову, значно потужнішу систему каналізації та очищення стічних вод за сучасним рівнем розвитку техніки. Система, що працює на базі нових тунелів глибоко під землею, під дією сили тяжіння збиратиме всі стічні води і доставлятиме їх до великої насосної станції на узбережжі.

З темряви до денного світла. Будівництво тунелів під густо забудованою міською територією має бути безтраншейним. Індійський виробник кранів ElectroMech отримав замовлення на виготовлення та встановлення великих портальних систем у кількох впускних шахтах: тут вантажні платформи опускаються та піднімаються для переміщення персоналу, обладнання та матеріалів під землю та назад.

Підйомні механізми синхронізовані. Оскільки очікувалося, що етап буріння займе не менше двох років, для підйомних пристроїв потрібно дуже надійне привідне рішення, яке гарантувало б мінімально можливий обсяг техобслуговування. Також необхідна дуже точна синхронна робота приводів одного і того ж крана: мотор-редуктори, що працюють попарно, повинні опускати і піднімати людей, матеріали та інструменти на значні відстані безпечно, не дозволяючи платформі приймати нерівне положення. На додаток до цієї важливої функціональної вимоги слід враховувати клімат у районі Перської затоки: вся привідна техніка має витримувати величезні навантаження через сильну спеку.

Застосоване рішення

Спільно з ElectroMech компанія NORD DRIVESYSTEMS розробила рішення на основі циліндро-конічних мотор-редукторів для основних та допоміжних підйомних механізмів, які використовуються в Абу-Дабі. Редуктори працюють із ККД понад 95%. Ці мотор-редуктори оснащені спеціальними корпусами із сірого чавуну, які мають високу міцність і гарантують відмінний захист від суворих умов навколишнього середовища.

Нерозлучна пара. Для підйому кожен кран використовує кілька барабанів. Кожен із барабанів оснащений мотор-редуктором, який керується приєднаним до нього перетворювачем частоти. Циліндро-конічні мотор-редуктори для важких умов роботи з номінальною потужністю 110 кВт розвивають крутний момент до 1200 Нм. Уся система була автоматизована, щоб досягти ідеальної синхронізації двох барабанів за допомогою сигналів енкодера на кожному головному підйомному механізмі. Вони повинні рухатися точно в такт один одному; це гарантує, що вантажну платформу можна опускати та піднімати у впускній шахті без небезпечного нахилу.

Спільні рішення. Перетворювачі частоти NORD з полеорієнтованим управлінням гарантують, що допустиме відхилення ±5° не буде перевищено, завдяки чому підтримується постійна швидкість при змінних навантаженнях і дуже високі моменти, що крутять, під час запуску. Ця система, що складається з двоступінчастих циліндро-конічних редукторів та перетворювачів частоти, — лише один із недавніх прикладів співпраці між NORD та ElectroMech: за кілька років партнери вже реалізували низку індивідуально адаптованих привідних рішень для різних підйомних систем.

Мотор із конічно-циліндричною шестернею UNICASE

Конічно-циліндричний редуктор із міцним корпусом і великим передавальним числом

  • 0.12 kW — 200 kW
  • 0.12 kW — 200 kW
  • Висока щільність потужності
  • Невибагливість у догляді та тривалий термін експлуатації
  • Високі радіальні та осьові навантаження

NORDAC PRO SK 500E

Частотний перетворювач для монтажу в розподільному шафі

  • Діапазон потужності: 0,25 — 160 кВт
  • Клас захисту: IP20
  • Гнучке налаштування завдяки масштабованим інтерфейсам Ethernet
  • Розширюваний набір функцій із додатковими модулями, що встановлюються
  • Керування багатоосьовою роботою через інтерфейс з кількома енкодерами

Стандартні асинхронні двигуни

Асинхронні двигуни

  • 0.12 kW — 55 kW
  • Клас захисту: можна вільно обирати, а отже, індивідуально адаптувати
  • Сертифікати та дозволи, видані в різних країнах світу
  • Класи енергоефективності IE1 — IE4
  • Гнучке регулювання завдяки різноманітним варіантам двигунів

CS0009 - Електромеханіка_Вхідні шахти


CS0009 - Електромеханіка_Вхідні шахти
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

A6035 - Crane applications


A6035 - Crane applications
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація: