- Діапазон потужності: 0,25 — 160 кВт
- Клас захисту: IP20
- Гнучке налаштування завдяки масштабованим інтерфейсам Ethernet
- Розширюваний набір функцій із додатковими модулями, що встановлюються
- Керування багатоосьовою роботою через інтерфейс з кількома енкодерами
Поступове припинення
NORDAC PRO SK 500E
Частотний перетворювач для монтажу в розподільному шафі
Powerful and for universal use
NORDAC PRO SK 500E ідеально підходить для завдань, що вимагають високого рівня гнучкості та масштабованості. Цей пристрій має широкий діапазон потужності та може функціонально розширюватися за допомогою додаткових модулів, що підключаються. Окрім можливостей масштабування, розширювана конфігурація з інтерфейсами Ethernet забезпечує гнучку адаптацію до різноманітних завдань.
- Висока сумісність та проста інтеграція в системи керування на базі Ethernet за допомогою масштабованих інтерфейсів Ethernet
- Масштабована функціональність завдяки додатковим модулям, що підключаються
- Управління роботою декількох осей через інтерфейс для декількох енкодерів
- Високі запаси на перевантаження для синхронних та асинхронних двигунів завдяки векторному керуванню струмом
Версії продукту
- Діапазон потужності: 0,25–160 кВт
- Однофазне 110–120 В, 1/3-фазне 200–240 В, 3-фазне 380–480 В
- Додаткові модулі розширення
- Вставний модуль управління SK TU3 для простої настройки параметрів
- Різноманітні опції з модульної системи продукції
Характеристики продукту
- Клас захисту IP20
- 7 цифрових входів, 2 цифрових виходи, 2 реле, 2 аналогових входи, 1 аналоговий вихід – плюс додатковий модуль розширення входів/виходів
- Проста інтеграція в систему через інтерфейс Ethernet, можливість розширення за допомогою додаткового модуля
- Функціональна безпека STO, SS1
- Можливість керування декількома осями через інтерфейс для декількох енкодерів: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Висока зручність експлуатації завдяки налаштуванню параметрів через підключний модуль управління, програмний інструмент NORDCON або додаток
- Чотири набори параметрів, перемикання яких можна здійснювати безпосередньо в режимі онлайн
- Структура параметрів сумісна з усіма частотними перетворювачами NORD
- Управління гальмом двигуна, функціональність підйомного механізму
- 4-квадрантна робота завдяки вбудованому гальмовому чоперу
- Управління V/f, векторне управління струмом у режимах з відкритим та замкнутим контуром
- Висока якість регулювання та велика перевантажувальна здатність для синхронних та асинхронних двигунів
- Функціональність ПЛК для функцій, пов'язаних з приводом
- POSICON – вбудований режим позиціонування та синхронізації
- Вбудований лінійний фільтр
- Остання покупка
- 2027-04-30
- Остання доставка
- 2027-12-11
- Завершення підтримки/обслуговування (LTS)
- 2030-04-30
Важливе повідомлення:
Product is being phased out; transition to successor solution
Наступник продукту
NORDAC PRO — SK 500P — частотний перетворювач
Частотний перетворювач для монтажу в розподільному шафі
- Діапазон потужності: 0.25 kW – 160 kW
- Клас захисту: IP20
- Проста інтеграція системи за допомогою багатопротокольного інтерфейсу Ethernet
- Швидке введення в експлуатацію завдяки налаштуванню параметрів без застосування напруги через USB-порт
- Керування багатоосьовою роботою через інтерфейс з кількома енкодерами
Управління життєвим циклом продукту
Планувати. Розвивати. Модернізувати.
Щоб допомогти вам надійно планувати роботу ваших систем у довгостроковій перспективі, ми присвоюємо всім поколінням продуктів статус життєвого циклу. Тут ви можете дізнатися, що означає кожна фаза та які послуги доступні вам на кожному етапі.
Дізнатися більшеІнструменти NORD для підтримки ваших додатків
Наші програмні інструменти, дані та функції допоможуть вам оптимально використовувати приводні рішення від NORD. Тут ви знайдете відповідні модулі для обраного продукту. Зацікавилися? Тоді відкрийте для себе всі можливості нашої підтримки додатків у розділі «Програмне забезпечення» .
Наше сервісне обслуговування для вашого приводного рішення
Ми супроводжуємо вас від початкового проектування до введення в експлуатацію та пропонуємо довгострокову підтримку, адаптовану до ваших індивідуальних потреб. Нижче ви знайдете основні теми сервісу для вашої лінійки продуктів. Не знайшли те, що шукали? Тоді просто відвідайте наш розширений розділ сервісу !