Energylandia

Редуктори NORD у найбільшому парку розваг Європи

Атракціони в парках розваг і пригод неможливі без електроприводів: без приводу немає руху і, головне, немає гострих відчуттів. Постачальники, що надають технологію приводу, необхідну для забезпечення руху атракціонів, несуть велику відповідальність у цьому відношенні. Безпека відвідувачів, безперервна та безперебійна робота атракціону – усе це залежить від справної роботи приводу. Тому компанія NORD DRIVESYSTEMS добре відома Energylandia. Приводи компанії вже зарекомендували себе в різних установках. Під час будівництва Viking Ride, додаткового атракціону, який тепер збагачує парк, проєктанти парку розваг безпосередньо зв’язалися з NORD Napędy, польським відділенням NORD DRIVESYSTEMS у Закшуві, щоб придбати необхідну технологію приводу.

На першому плані - клієнт

Energylandia – це не тільки найбільший тематичний парк у Польщі, але й у всій Європі. До заводу в Заторі, розташованому між двома областями Верхньої Сілезії та Малопольщі на півдні Польщі, можна дістатися за півгодини на автомобілі як з Катовіце, так і з Кракова.

Парк займає приблизно 43 га і має великі плани. Площу планується збільшити майже в п'ять разів до 200 га. Парк поділений на шість тематичних зон: «Казкова країна», «Сімейна зона», «Екстрім-зона», «Аквапарк», «Зона драконів» та відкритий цього року «Аквалантіс». До послуг відвідувачів 106 атракціонів для будь-якого віку. Це включає в себе американські гірки, різноманітні каруселі та атракціони для екстремальних відчуттів, а також ресторани, бари, сувенірні крамниці, сцени, планетарій і кінотеатр 7D. Зараз будуються просторі готелі. Energylandia дуже популярна як у дітей, так і у дорослих.

Парк розваг і пригод Energylandia відкрився в 2014 році і з тих пір стрімко розвивається. Перелік визначних пам'яток неухильно поповнюється, додаються нові території та об'єкти. Тисячі туристів щороку насолоджуються розвагами світового рівня в Energylandia. У 2019 році парк відвідало 1,6 мільйона відвідувачів. Запорукою успішного розвитку є постійне планування та реалізація нових американських гірок. Девіз більше, швидше, вище. 14 липня 2021 року Energylandia відсвяткувала свою сьому річницю і могла з гордістю оголосити, що зараз парк посідає перше місце в Європі та друге у світі за кількістю американських гірок. Нині їх 18.

Виклики проєкту

Редуктори від NORD DRIVESYSTEMS вже зарекомендували себе на поточних приводах в Energylandia.

«Speed», найвищі та найшвидші водні американські гірки у світі, використовує 30 редукторів SK9032.1 - IEC100, які інженер установки отримав від філії NORD у Швейцарії. Візки проносяться по конструкції висотою до 60 м зі швидкістю не менше 100 км/год. Під час проїзду долають дві водні простори - незабутні враження.

Приводи NORD використовуються і в «Задрі», найвищих дерев'яних гірках, які б'ють усі рекорди. Zadra була побудована в 2019 році як гібридна модель, використовуючи як дерево, так і метал. Тут візки піднімаються на висоту майже 64 метри і падають під кутом 90 градусів зі швидкістю 121 км/год, долаючи захоплюючу відстань у 1316 метрів за 1 хвилину 50 секунд. Цей неймовірний атракціон містить 20 приводів SK32 VL – 112 MP/4 BRE60 HL, які були придбані його виробником у NORD.

Під час будівництва «Viking Ride», додаткового атракціону, який зараз збагачує парк, дизайнери безпосередньо зв’язалися з NORD Napędy, польським відділенням NORD DRIVESYSTEMS у Закшуві.

Як атракціон, Viking Ride інтегрований у село вікінгів і складається з дерев’яних плотів у формі драконів, які відправляються разом зі своїми пасажирами на борту в пригодницьку подорож доісторичним ландшафтом королівства вікінгів. Протягом усієї подорожі різноманітні сюрпризи та трюки збагачують враження.

На етапі планування атракціону інженери NORD зіткнулися з проблемою розробки системи приводу, яка могла б перемістити пліт вагою 1,5 тонни по воді на сушу. Приводи мали крутити гумові колеса діаметром 58 см, піднімаючи пліт на вищий рівень при контакті. Щоб виконати завдання, приводи повинні були повністю функціонувати під водою. NORD DRIVESYSTEMS довелося впоратися з проблемою розробки систем приводу, які будуть однаково надійними, водонепроникними та безпечними.

Прикладне рішення

Після обговорень між дизайнерами та інженерами-прикладниками з NORD Napędy було прийнято рішення щодо дванадцяти систем приводу, що складаються з мотор-редукторів SK9042.1 – IEC90 – TMU90S/4 -100 та частотних перетворювачів SK 500E-221-340-A. Ця серія векторних перетворювачів частоти, яка була випробувана в багатьох галузях і сферах застосування, з високорозвиненими функціями керування та опціями вдосконалення для високонадійних функцій безпеки відповідає найсуворішим нормам для електронних пристроїв. Міцна конструкція та вбудовані фільтри придушення гарантують тривалу безперебійну роботу. Вибрані рафти були оснащені циліндро-конічними редукторами із цільними валами, які відрізнялися високою ефективністю. Мотори-редуктори були заповнені синтетичним вуглеводневим маслом з додаванням VCI (захист від корозії) і тому могли зберігатися більше дев'яти місяців. Крім того, на стороні приводу були вставлені посилені підшипники з підвищеною несучою здатністю, які можуть сприймати більш високі зовнішні радіальні та осьові навантаження.

Самі вали та інші дрібні деталі виготовлені з нержавіючої хромонікелевої сталі V2A. Весь привод відповідає класу захисту IP68 і тому підходить для використання під водою.

Це досягається, серед іншого, подвійним ущільненням і гамма-кільцем на спеціальній проміжній втулці зі сталі V2A, а також вклеєною кришкою підшипника і спеціальним фарбуванням. Обрана фарба класу C5 складається з ґрунтовки з технікою занурення, двох шарів 2-компонентної цинк-фосфатної ґрунтовки на основі епоксидної смоли та двох шарів 2-компонентного поліуретанового покриття. Ця система ущільнення повністю захищає редуктори від проникнення води та корозії.

Завдяки плідній співпраці команда Energylandia була настільки задоволена, що було вирішено продовжити активізацію співпраці та скористатися послугами NORDAKADEMIE. Це відноситься до концепції навчання NORD, яка була створена в Польщі протягом кількох років і спрямована на проєктантів, обслуговуючий персонал і техніків з обслуговування. Спираючись на тисячі проєктів замовників і підкріплені теоретичними та практичними знаннями, спеціалісти польського відділення NORD проводять тренінги з проєктування, використання та обслуговування привідної техніки NORD.

Гвинтовий лінійний редукторний двигун UNICASE

Спіральний лінійний редуктор з високим ККД

  • 0.12 kW — 160 kW
  • 0.12 kW — 160 kW
  • Низькі експлуатаційні витрати завдяки високій ефективності
  • Невеликі вимоги до місця завдяки компактній конструкції
  • Низький рівень шуму завдяки плавній роботі

Мотор із конічно-циліндричною шестернею UNICASE

Конічно-циліндричний редуктор із міцним корпусом і великим передавальним числом

  • 0.12 kW — 200 kW
  • 0.12 kW — 200 kW
  • Висока щільність потужності
  • Невибагливість у догляді та тривалий термін експлуатації
  • Високі радіальні та осьові навантаження

NORDAC PRO SK 500E

Частотний перетворювач для монтажу в розподільному шафі

  • Діапазон потужності: 0,25 — 160 кВт
  • Клас захисту: IP20
  • Гнучке налаштування завдяки масштабованим інтерфейсам Ethernet
  • Розширюваний набір функцій із додатковими модулями, що встановлюються
  • Керування багатоосьовою роботою через інтерфейс з кількома енкодерами