Stros

Індивідуальні привідні рішення для будівельних підйомників

Декілька хмарочосів будівельного проєкту «Москва-Сіті» зведено з використанням підйомників чеського виробника STROS. Надійні приводи NORD на висоті понад 300 м забезпечували безпеку поїздок вгору і вниз у будь-яку погоду.

Stros

У центрі уваги – замовник

STROS Sedlcanské Strojírny, a. s. - Найбільший виробник будівельних підйомників у Чеській Республіці. Компанія постачає по три системи на тиждень клієнтам у всьому світі, а також виконує техобслуговування на запит. Асортимент STROS включає пасажирські та вантажні підйомники, спеціальні та стаціонарні ліфти, підвісні платформи, робочі платформи та конструкції за індивідуальним замовленням. Підйомна техніка серії NOV, що добре себе зарекомендувала, вперше була запущена у виробництво в 1960-і роки. БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ пасажирські та вантажні підйомники МОТОР-РЕДУКТОРИ циліндро-конічні мотор-редуктори ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ перетворювачі частоти для монтажу в шафі.

У центрі уваги – проект
У найбільшому мегаполісі Європи підйомники STROS використовувалися при зведенні восьми висотних будівель проєкту «Москва-Сіті», у тому числі Меркурій Сіті Тауер заввишки 340 метрів. Розроблена NORD привідна система з трьома керованими електронікою циліндро-конічними мотор-редукторами використовувалася в підйомнику цього хмарочоса з наступними характеристиками:

  • висота підйому 350 м;
  • вантажопідйомність 2 тонни;
  • номінальна швидкість 70 м/хв.

Завдання проєкту

Діловий центр "Москва-Сіті" прикрашає панораму російської столиці серією висотних будівель. Знаменитий будівельний проєкт включає 340-метровий об'єкт Меркурій Сіті Тауер, який в даний час є найвищою будівлею в Європі. Будівельні підйомники повинні мати можливість підніматися на таку висоту з високою швидкістю, а також витримувати швидкість вітру до 20 м/с.

Експрес до неба. Компанія STROS Sedlcanské Strojírny, a. s. отримала замовлення на постачання зовнішніх підйомників для восьми будівель комплексу Москва-Сіті. Чеська компанія пропонує підйомні системи з вантажопідйомністю до 3200 кг і швидкістю до 100 м/хв. Такі системи оснащені унікальним захисним пристроєм – оригінальною розробкою STROS. Цей механізм спрацьовує при перевищенні безпечної номінальної швидкості опускання: шестерня на вихідному валу входить у зачеплення із зубчастою рейкою, встановленою на гратчастій щоглі, тим самим поступово зупиняючи кабіну підйомника. Але щоб така аварійна ситуація взагалі не виникала, ретельно розроблене привідне рішення від NORD гарантує граничну надійність роботи.

Подвійне підстрахування. Якщо підйомник несправний, може зупинитися робота на всьому будівельному майданчику. Тому привод підйомника має забезпечити максимальну надійність. Щоб уникнути дорогих простоїв, компанія NORD DRIVESYSTEMS розробила концепцію підйомних систем STROS з трьома автономно працюючими мотор-редукторними вузлами. Вони доповнюються інтелектуальним керуванням через перетворювач частоти, який служить для забезпечення особливої плавності переміщень.

Застосоване рішення

Привод будівельного витягу STROS в Москва-Сіті складається з трьох циліндро-конічних мотор-редукторів із зовнішніми гальмівними резисторами. Двигуни оснащені електромагнітними дисковими гальмами, які можна відпускати вручну. Частиною повного рішення, розробленого NORD, також є перетворювач із функцією підйому, який керує всіма трьома двигунами. Цей інтелектуальний контролер, встановлений у шафу управління, забезпечує плавний пуск та зупинку, а також високу точність позиціонування.

Багаторічна співпраця на всіх рівнях. Компанія NORD вперше розробила спеціалізовану привідну систему для STROS у 1997 році і вже 15 років є єдиним постачальником приводів для цього виробника підйомників. Компанія NORD підтримала STROS під час нещодавньої експансії STROS у нові сегменти ринку: крім будівельних підйомників, чеська компанія тепер зосереджена на виробництві стаціонарних підйомних систем на будинках, включаючи вежі електростанцій. Всі ці системи також оснащені приводами NORD.

Проєктування згідно з призначенням. Замість стандартних редукторів STROS отримує агрегати адаптовані до конкретних умов, які змонтовані відповідно до вимог. Залежно від проєкту деякі з цих редукторів мають посилені підшипники, мають корпус зі спеціальних матеріалів або спроектовані відповідно до ATEX і NEC. Перетворювачі частоти для шаф керування доступні в широкому діапазоні класів ефективності та з розширюваним набором функцій. Крім таких функцій, як аварійна евакуація з підйомника, можуть додатково виконувати, наприклад, функції позиціонування і безпеки, такі як STO і SS1, для вимог безпеки до SIL3.

Мотор із конічно-циліндричною шестернею UNICASE

Конічно-циліндричний редуктор із міцним корпусом і великим передавальним числом

  • 0.12 kW — 200 kW
  • 0.12 kW — 200 kW
  • Висока щільність потужності
  • Невибагливість у догляді та тривалий термін експлуатації
  • Високі радіальні та осьові навантаження

NORDAC PRO SK 500E

Частотний перетворювач для монтажу в розподільному шафі

  • Діапазон потужності: 0,25 — 160 кВт
  • Клас захисту: IP20
  • Гнучке налаштування завдяки масштабованим інтерфейсам Ethernet
  • Розширюваний набір функцій із додатковими модулями, що встановлюються
  • Керування багатоосьовою роботою через інтерфейс з кількома енкодерами

Стандартні асинхронні двигуни

Асинхронні двигуни

  • 0.12 kW — 55 kW
  • Клас захисту: можна вільно обирати, а отже, індивідуально адаптувати
  • Сертифікати та дозволи, видані в різних країнах світу
  • Класи енергоефективності IE1 — IE4
  • Гнучке регулювання завдяки різноманітним варіантам двигунів

CS0007 - STROS_Будівельні підйомники


CS0007 - STROS_Будівельні підйомники
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

A6035 - Crane applications


A6035 - Crane applications
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація: