Пивоварня Octopi

NORD та бочкове пиво

Через попит, що постійно зростає, на крафтове пиво все більше пивоварів звертається до контрактних пивоварень, які надають можливість економічно ефективного закріплення на ринку крафтового пива, що росте. Контрактні броварні допомагають знизити витрати на оренду та скоротити витрати на придбання обладнання для нових крафтових пивоварень. Також це дає безліч екологічних переваг, тому що виробничі площі знаходяться поблизу ринків збуту.

Пивоварня Octopi

В центрі уваги – замовник

Octopi Brewing, провідна контрактна пивоварня на Середньому Заході США, нещодавно відкрила нову пивоварню площею 1700м2 неподалік Медісон (штат Вісконсін, США). Використовуючи сучасне технічне оснащення та компетентний персонал, Octopi Brewing бере участь у процесі пивоваріння, а також пропонує комплексні консультації та поради щодо вироблення концепції для успішного входження в бізнес крафтового пивоваріння. «У нас є все з одних рук. Ми відповідаємо на питання, що стосуються маркетингу, дизайну, збуту, фінансів, пивоварних процесів та рентабельної роботи. Успіх наших клієнтів – це наш найпрекрасніший успіх», – каже Ісаак Шовакі.

Завдання проєкту

Циліндро-конічний редуктор NORD SK9072.1 із двигуном потужністю 5 к. с. обертає подрібнювач у фільтрувальному чані. Редуктор з паралельними валами SK4282 із двигуном потужністю 5 к. с. надає руху мішалку в заторному чані.

  • Фланцеве виконання;
  • Енергоефективні двигуни.

Застосоване рішення

Електронна система керування трансмісією

Наступною перевагою рішення NORD є як децентралізовані, так і централізовані перетворювачі частоти. Серії перетворювачів частоти SK200E та SK180E, а також нова серія пускачів SK135E були розроблені для застосування в автономних системах регулювання. Кожна серія має переваги. При монтажі коробки на двигуні вона замінює клемну коробку двигуна і тим самим утворює комбінований, повністю інтегрований блок трансмісії. Перетворювачі в децентралізованих системах регулювання забезпечують стійку економію витрат, скорочують час монтажу, дозволяють знизити витрати на утримання персоналу, при цьому відпадає потреба у використанні дорогих централізованих шаф керування та каналів для прокладання монтажних проводів. Витрати на системні модифікації та розширення дуже низькі.

Посилена система підшипників для змішування та як захист від витоку мастила

Деякі варіанти підсилених версій підшипників NORD зі збільшеною відстанню між центрами підшипників також є і для надійного, безпроблемного змішування. Кожна конструкція поряд з підвищеним захистом від витоків має інші переваги та додаткове оснащення.

Двигуни з гладким корпусом

NORD поповнив модельний ряд двигунів двигунами з гладким корпусом, запропонувавши економічне, легке та легко очисне рішення, яке ідеально підходить для виробництва напоїв та областей застосування, в яких гігієні та чистоті приділяється особлива увага.

Оскільки кожен продукт NORD спеціально адаптується під ваші галузі застосування, ми пропонуємо вам найкраще рішення відповідно до ваших потреб. Комплектуючі NORD чисті, безпечні, міцні та ефективні, призначені для безперервної експлуатації протягом тривалих періодів часу та потребують мінімальних витрат на технічне обслуговування.

Мотор із конічно-циліндричною шестернею UNICASE

Конічно-циліндричний редуктор із міцним корпусом і великим передавальним числом

  • 0.12 kW — 200 kW
  • 0.12 kW — 200 kW
  • Висока щільність потужності
  • Невибагливість у догляді та тривалий термін експлуатації
  • Високі радіальні та осьові навантаження

Паралельний редукторний двигун UNICASE

Редукторний двигун з компактною конструкцією

  • 0.12 kW — 200 kW
  • 0.12 kW — 200 kW
  • Компактна конструкція для економії місця при монтажі
  • Можливість миття під тиском, може бути оснащений системою NXD tupH® для захисту поверхні відповідно до вимог харчової безпеки
  • Низький рівень шуму завдяки тихій роботі

NORDAC FLEX — SK 200E

Децентралізований перетворювач частоти

  • Діапазон потужності: 0,25 — 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Універсальне застосування: кріплення до стіни або на двигуні
  • Гнучке регулювання завдяки модульній конструкції
  • Висока функціональність для широкого спектру застосувань

NORDAC LINK — SK 155E — пускач двигуна

Пускач двигуна для настінного монтажу

  • Діапазон потужності: 0,06 — 3,0 кВт
  • Клас захисту: IP65
  • Монтаж на стіні поблизу приводу
  • Простий монтаж та обслуговування завдяки повній сумісності з модулями
  • Безкоштовна настройка для вашого додатка

NORDAC BASE — SK 180E — частотний перетворювач

Децентралізований перетворювач частоти

  • Діапазон потужності: 0,25 – 2,2 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Універсальне застосування: монтаж на стіну або на двигуні
  • Економічне проектування з урахуванням функціонального базового обладнання
  • Невеликі вимоги до місця завдяки компактним розмірам

A6028 - Брошура про застосування A6028 — Системи приводу для напоїв


A6028 - Брошура про застосування A6028 — Системи приводу для напоїв
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Додаткова інформація: