- Діапазон потужності: 0,25 – 2,2 кВт
- Клас захисту: IP55, IP66
- Універсальне застосування: монтаж на стіну або на двигуні
- Економічне проектування з урахуванням функціонального базового обладнання
- Невеликі вимоги до місця завдяки компактним розмірам
Поступове припинення
NORDAC BASE — SK 180E — частотний перетворювач
Децентралізований перетворювач частоти
Compact basic package
NORDAC BASE - це економічні рішення в області децентралізованих перетворювачів. З NORDAC BASE ви отримуєте техніку з надійною конструкцією, розроблену спеціально для простих приводних рішень, для встановлення поза шафою керування із незначними витратами.
Версії продукту
- Діапазон потужності: 0,25–2,2 кВт
- Однофазне 110–120 В, 1/3-фазне 200–240 В, 3-фазне 380–500 В
- Клас захисту IP55 або IP66
- Доступно для зони ATEX 22 3D
- Доступні розширювальні модулі SK CU4, SK TU4
- Різноманітні опції з модульної системи продукції
Характеристики продукту
- 3 цифрових входи, 3 цифрових виходи, 2 аналогових входи — а також додатковий модуль розширення входів/виходів
- Проста інтеграція в систему через інтерфейс Ethernet, можливість розширення за допомогою додаткового модуля
- Інтерфейси енкодера: HTL, CANopen
- Висока зручність експлуатації завдяки налаштуванню параметрів за допомогою BT-флешки, підключного модуля управління, програмного інструменту NORDCON або мобільного додатку
- Чотири набори параметрів, перемикання яких можна здійснювати безпосередньо в режимі онлайн
- Структура параметрів сумісна з усіма частотними перетворювачами NORD
- Вбудований гальмівний випрямляч для керування гальмом двигуна
- Управління гальмом двигуна, функціональність підйомного механізму
- 4-квадрантний режим роботи завдяки вбудованому гальмівному чоперу
- Регулювання V/f, векторне регулювання струму в режимах з відкритим та замкнутим контуром
- Функціональність ПЛК для функцій, пов'язаних з приводом
- Вбудований лінійний фільтр
Важливе повідомлення:
Product is being phased out; transition to successor solution.
Наступник продукту
NORDAC FLEX — SK 200E
Децентралізований перетворювач частоти
- Діапазон потужності: 0,25 — 22 кВт
- Клас захисту: IP55, IP66
- Універсальне застосування: кріплення до стіни або на двигуні
- Гнучке регулювання завдяки модульній конструкції
- Висока функціональність для широкого спектру застосувань
Наступник продукту
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Децентралізований перетворювач частоти
- Діапазон потужності: 0,37 — 3,7 кВт
- Клас захисту: IP55, IP66
- Універсальне застосування: монтаж на стіну або на двигуні
- Проста інтеграція за допомогою багатопротокольного інтерфейсу Ethernet
- Швидке введення в експлуатацію за принципом «підключи та працюй»
Управління життєвим циклом продукту
Планувати. Розвивати. Модернізувати.
Щоб допомогти вам надійно планувати роботу ваших систем у довгостроковій перспективі, ми присвоюємо всім поколінням продуктів статус життєвого циклу. Тут ви можете дізнатися, що означає кожна фаза та які послуги доступні вам на кожному етапі.
Дізнатися більшеІнструменти NORD для підтримки ваших додатків
Наші програмні інструменти, дані та функції допоможуть вам оптимально використовувати приводні рішення від NORD. Тут ви знайдете відповідні модулі для обраного продукту. Зацікавилися? Тоді відкрийте для себе всі можливості нашої підтримки додатків у розділі «Програмне забезпечення» .
Наше сервісне обслуговування для вашого приводного рішення
Ми супроводжуємо вас від початкового проектування до введення в експлуатацію та пропонуємо довгострокову підтримку, адаптовану до ваших індивідуальних потреб. Нижче ви знайдете основні теми сервісу для вашої лінійки продуктів. Не знайшли те, що шукали? Тоді просто відвідайте наш розширений розділ сервісу !