Fredriksons

Компактна приводна техніка для пакувальної промисловості

У виробництві харчових продуктів та напоїв простір зазвичай обмежений. При монтажі конвеєрних систем часто потрібна компактна конструкція. Шведська машинобудівна компанія Fredriksons використовує економічну та надійну приводну техніку NORD DRIVESYSTEMS із вбудованим багатопротокольним інтерфейсом Ethernet для ефективного проектування сучасних систем для пакувальної промисловості та зменшення кількості приводів.

Клієнт у центрі уваги

У новому виставковому залі Fredriksons у місті Вадстен, Швеція, пакети, знайомі нам із супермаркетів, плавно пересуваються по пластиковому ланцюговому конвеєру. Конвеєрна система розташована на кількох рівнях, місцями робить повороти, а іноді тягнеться довгими прямими ділянками. Все працює як по маслу, чути тільки тихий стукіт. «Горизонтальні конвеєрні стрічки цього типу використовуються у виробничому процесі, наприклад, після наповнення молочних продуктів у пластикову упаковку», — пояснює Томмі Бек, менеджер з розробки конвеєрних рішень компанії Fredriksons Verkstads. Сучасні пластмасові ланцюгові конвеєри компанії використовуються, зокрема, одним із найбільших у світі виробників упаковки.

Як і в цій моделі, для конвеєрних систем у промисловості часто доступний обмежений простір, тому виробник повинен обрати оптимальне розташування елементів і гарантувати, що всі встановлені компоненти мають найтоншу можливу конструкцію та працюють ефективно. «Коли ми створювали наш виставковий зал близько двох років тому, ми вирішили переглянути та модернізувати всю нашу концепцію автоматизації», — повідомляє Томмі Бек. «Після ретельного розгляду того, яка приводна  техніка  буде найкращою для нас, ми зупинилися на продуктах NORD DRIVESYSTEMS, тому що вони пропонують ряд переваг для наших пластикових ланцюгових конвеєрів».

Вимоги до проекту

Індивідуальні системи приводу відповідно до вимог замовника

NORD має власне ноу-хау та багаторічний досвід у більш ніж 100 галузях промисловості. Як постачальник систем із глобальним охопленням, компанія пропонує індивідуальні, економічно ефективні та стійкі рішення для приводів зі свого модульного асортименту продукції для всіх етапів процесу пакування – від первинного та вторинного до фінального пакування.

 Однією з головних причин, чому виробник обладнання Fredriksons обрав приводну техніку від NORD, стало не лише компактне виконання, а й інтегрований багатопротокольний Ethernet-інтерфейс приводів. Він підтримує підключення до систем керування від різних виробників і забезпечує комунікацію через різні протоколи – залежно від потреб кінцевого користувача у виробництві. Окрім цього, виробник установки отримує переваги від різноманітних рівнів швидкості приводів та можливості зменшення кількості варіантів як для децентралізованих приводів, так і для рішень у шафі керування. Іншим важливим фактором для використання в харчовій промисловості є те, що приводні рішення NORD також придатні для низьких температур до -30 °C.

Високотехнологічні перетворювачі для сучасного виробництва

Пластикові ланцюгові конвеєри Fredriksons використовують асинхронні двигуни IE3 від NORD із NORDBLOC. Використовується 1 конічний редуктор у поєднанні з встановленим частотним перетворювачем NORDAC <i>ON</i> . Децентралізовані частотні перетворювачі сімейства NORDAC ON/ON+ пропонують економічне рішення для сучасних виробничих середовищ. Вони вирізняються компактною конструкцією, повною інтеграцією та високою надійністю. NORDAC ON був спеціально розроблений для застосування з асинхронними двигунами, тоді як NORDAC ON+ був розроблений для поєднання з синхронним двигуном IE5+. Частотні перетворювачі охоплюють діапазон потужності від 0,37 кВт до 3,7 кВт. Завдяки функції plug-and-play можна значно скоротити витрати на підключення кабелів і технічне обслуговування машин і систем. У майбутньому NORDAC ON отримає нові функції в області функціональної безпеки: Окрім STO та SS1, у майбутньому він також буде оснащений SLS, SMS та SSM. Серед додаткових переваг — вбудований ПЛК, який забезпечує керування процесами безпосередньо біля приводу, а також наявність інтегрованого Ethernet-інтерфейсу. Протоколи PROFINET, EtherNet/IP і EtherCAT можна легко налаштувати за допомогою параметрів. Ще одна перевага полягає в тому, що локальні датчики та виконавчі механізми можна підключити безпосередньо до приводу через цифрові входи та виходи. Додаткові вузли для шини більше не потрібні.

Якщо потрібне окреме рішення, Fredriksons використовує частотний перетворювач NORDAC <i>PRO</i> SK 500P від NORD. Перетворювач шафи керування книжкового формату підходить практично для будь-яких приводних завдань. Його варіанти охоплюють діапазон потужності від 0,25 до 22 кВт – він також вражає своєю високою здатністю перевантаження. Незабаром конвертер буде доступний зі збільшенням потужності до 160 кВт включно. «Завдяки різноманітним перевагам продуктів NORD ми змогли значно зменшити кількість варіантів приводів у наших системах, а також значно скоротити запаси», — пояснює Томмі Бек. «По суті, можна сказати: Що більша кількість варіантів приводу, то вищі витрати як для нас, як для виробника комплектного обладнання, так і для кінцевого користувача". Знижене використання матеріалів і ідеально скоординовані компоненти приводу не лише зменшують загальну суму власників, але й викиди CO<sub>2</sub> компаній-виробників.

Високотехнологічні перетворювачі для сучасного виробництва

Пластикові ланцюгові конвеєри Fredriksons використовують асинхронні двигуни IE3 від NORD із NORDBLOC. Використовується 1 конічний редуктор у поєднанні з встановленим частотним перетворювачем NORDAC <i>ON</i> . Децентралізовані частотні перетворювачі сімейства NORDAC ON/ON+ пропонують економічне рішення для сучасних виробничих середовищ. Вони вирізняються компактною конструкцією, повною інтеграцією та високою надійністю. NORDAC ON був спеціально розроблений для застосування з асинхронними двигунами, тоді як NORDAC ON+ був розроблений для поєднання з синхронним двигуном IE5+. Частотні перетворювачі охоплюють діапазон потужності від 0,37 кВт до 3,7 кВт. Завдяки функції plug-and-play можна значно скоротити витрати на підключення кабелів і технічне обслуговування машин і систем. У майбутньому NORDAC ON отримає нові функції в області функціональної безпеки: Окрім STO та SS1, у майбутньому він також буде оснащений SLS, SMS та SSM. Серед додаткових переваг — вбудований ПЛК, який забезпечує керування процесами безпосередньо біля приводу, а також наявність інтегрованого Ethernet-інтерфейсу. Протоколи PROFINET, EtherNet/IP і EtherCAT можна легко налаштувати за допомогою параметрів. Ще одна перевага полягає в тому, що локальні датчики та виконавчі механізми можна підключити безпосередньо до приводу через цифрові входи та виходи. Додаткові вузли для шини більше не потрібні.

Якщо потрібне окреме рішення, Fredriksons використовує частотний перетворювач NORDAC <i>PRO</i> SK 500P від NORD. Перетворювач шафи керування книжкового формату підходить практично для будь-яких приводних завдань. Його варіанти охоплюють діапазон потужності від 0,25 до 37 кВт – він також вражає своєю високою здатністю перевантаження. Незабаром конвертер буде доступний зі збільшенням потужності до 160 кВт включно. «Завдяки різноманітним перевагам продуктів NORD ми змогли значно зменшити кількість варіантів приводів у наших системах, а також значно скоротити запаси», — пояснює Томмі Бек. «По суті, можна сказати: Що більша кількість варіантів приводу, то вищі витрати як для нас, як для виробника комплектного обладнання, так і для кінцевого користувача". Знижене використання матеріалів і ідеально скоординовані компоненти приводу не лише зменшують загальну суму власників, але й викиди CO<sub>2</sub> компаній-виробників.

Прикладне рішення

Добре підготовлений для потреб обслуговування

Оператори установки повинні мати можливість покладатися на встановлену технологію приводу під час поточної роботи. Тому при виборі приводної техніки важлива не тільки проста установка та введення в експлуатацію, але й проста заміна технології у разі обслуговування. «Якщо станеться збій, диски можна миттєво замінити за допомогою простої технології підключення, що значно скорочує час простою», — каже Бек. Крім того, накопичувачі виробника дуже надійні, їх можна контролювати за допомогою моніторингу стану .

Це дозволяє користувачеві постійно стежити за всіма важливими даними приводу, такими як температура, режим роботи або рівень масла. У разі виявлення ознак підвищеного зносу кінцевий споживач може вжити профілактичних заходів до того, як станеться збій. Можливості прогнозованого технічного обслуговування в поєднанні з простою технологією plug-and-play приводів NORD значно підвищують здатність до планування та експлуатаційну надійність у виробництві. NORDAC ACCESS BT – експерти з приводів також пропонують адаптер Bluetooth для своїх частотних перетворювачів і створюють легкий доступ для мобільних пристроїв через NORDCON APP . NORD пропонує мобільне рішення для запуску та обслуговування, яке забезпечує найвищу гнучкість та максимальну зручність для кінцевих користувачів.

Партнерство для максимального успіху

«Крім численних технічних аспектів, важливим фактором при виборі наших постачальників є ефективність співпраці. Наші контакти в NORD завжди дають нам впевненість у тому, що індивідуальні запити або зміни будуть реалізовані належним чином», – підсумовує Бек. «Разом з тим ми отримуємо переваги від абсолютно нових і дуже сучасних приводних рішень виробника, які ідеально вписуються в життєвий цикл наших систем. Ми сподіваємося на довгі та успішні ділові відносини з NORD».

NORDBLOC.1 Мотор із конічно-циліндричною шестернею

Конічно-циліндрична зубчаста передача з корпусом із високоміцного алюмінієвого сплаву

  • 0.12 kW — 9.2 kW
  • 0.12 kW — 9.2 kW
  • Висока радіальна та осьова несуча здатність забезпечує безпечну експлуатацію
  • Можливість миття під тиском; доступні з покриттям NXD tupH® для захисту поверхні відповідно до вимог харчової безпеки
  • Легка вага завдяки алюмінієвому корпусу

Стандартні асинхронні двигуни

Асинхронні двигуни

  • 0.12 kW — 55 kW
  • Клас захисту: можна вільно обирати, а отже, індивідуально адаптувати
  • Сертифікати та дозволи, видані в різних країнах світу
  • Класи енергоефективності IE1 — IE4
  • Гнучке регулювання завдяки різноманітним варіантам двигунів

Синхронний двигун для IE5+ (TEFC)

Високоефективний синхронний двигун компактної конструкції

  • 0.5 kW — 11.00 kW
  • Сертифікати та дозволи, видані в різних країнах світу
  • Компактна конструкція
  • Постійна висока ефективність у всьому діапазоні регулювання

Синхронний двигун IE5+ (TENV)

Високоефективний синхронний двигун гігієнічної конструкції

  • 0.35 kW — 2.2 kW
  • IP69K (опція)
  • Світове визнання та схвалення
  • Компактна та гігієнічна конструкція, доступна з покриттям NXD tupH® для захисту поверхні, що відповідає вимогам безпеки харчових продуктів
  • Постійна висока ефективність у всьому діапазоні регулювання

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Децентралізований перетворювач частоти

  • Діапазон потужності: 0,37 — 3,7 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Універсальне застосування: монтаж на стіну або на двигуні
  • Проста інтеграція за допомогою багатопротокольного інтерфейсу Ethernet
  • Швидке введення в експлуатацію за принципом «підключи та працюй»

NORDAC PRO — SK 500P — частотний перетворювач

Частотний перетворювач для монтажу в розподільному шафі

  • Діапазон потужності: 0.25 kW – 160 kW
  • Клас захисту: IP20
  • Проста інтеграція системи за допомогою багатопротокольного інтерфейсу Ethernet
  • Швидке введення в експлуатацію завдяки налаштуванню параметрів без застосування напруги через USB-порт
  • Керування багатоосьовою роботою через інтерфейс з кількома енкодерами

A6028 - Брошура про застосування A6028 — Системи приводу для напоїв


A6028 - Брошура про застосування A6028 — Системи приводу для напоїв
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Консультування з питань енергоефективності та TCO

Завдяки інноваційним продуктам та широкому вибору послуг ми допоможемо вам знайти найбільш ефективне та енергоощадне рішення для вашої приводної техніки. Усі компоненти приводів, редуктори, двигуни та перетворювачі частоти оптимізовані для ефективного та ресурсозберігаючого використання.

Дизайн та інженерія

За допомогою комплексних продуктових рішень, які пропонує наша модульна система NORD, можна реалізувати майже всі програми наших клієнтів. Великий вибір може перетворитися на потік інформації. Цифрова система самообслуговування чи особиста консультація Ми допоможемо вам у виборі приводу та покажемо, як отримати найкращу систему приводу.

Цифрові послуги та самообслуговування

Швидка відповідь на всі запитання щодо нашого сервісу. Знайдіть документацію та запасні частини для свого замовлення за допомогою ідентифікатора продуктів NORD. Звертайтеся до нашої служби підтримки або відділу продажу. Або увійдіть на наш портал для клієнтів myNORD, самостійно створіть продукти NORD, виберіть їх і замовте.