Складська логістика

Динамічні привідні технології для складської логістики

До приводів вертикальних і горизонтальних конвеєрів в автоматизованій системі зберігання пред'являються високі вимоги. З нашими привідними системами ви зможете досягти повного дотримання цих вимог, а також економічності та безперебійності робочих процесів.

Висока експлуатаційна доступність та динамічність, інтелектуальні функції, системна досконалість та відповідність високим критеріям безпеки при скороченій кількості версій виконання: компанія NORD DRIVESYSTEMS готова запропонувати вам кастомізовані та прості в експлуатації системи, які мають усі ці переваги.

LogiDrive – технічне рішення для складської інтралогістики

Система LogiDrive обладнана стандартними синхронними двигунами та децентралізованими інверторами, відповідає найвищим стандартам ефективності і тому має істотно знижену вартість володіння - з нею ви не розчаруєтеся в приводних технологіях.

Синхронні двигуни IE5+ (TENV)

Ефективність. Відповідність гігієнічним вимогам. Компактна конструкція

  • Потужність: 0.5 HP - 3 HP
  • Клас захисту: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Додаткова опція: доступний з nsd tupH і IP69K
  • Глобальні затвердження та прийняття
  • Компактний і гігієнічний дизайн
  • Постійно висока ефективність у всьому діапазоні регулювання

Перетворювач частоти NORDAC ON/ON+ - SK 300P

Широкі можливості, оптимальні функції

  • Діапазон потужностей: 0,37 - 0,95 кВт, із середини 2023 року доступно до 3 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі

NORDAC LINK - SK 155E - Стартер двигуна

Швидке монтування, просте обслуговування

  • Діапазон потужності: 0,06 - 3,0 кВт
  • Клас захисту: IP65
  • Настінне кріплення
  • Простота встановлення та обслуговування завдяки широким можливостям підключення
  • Безкоштовна конфігурація для вашої програми

NORDAC LINK - SK 250E - Перетворювач частоти

Швидке монтування, просте обслуговування

  • Діапазон потужності: 0,37 - 7,5 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP65
  • Настінне кріплення
  • Просте встановлення та обслуговування завдяки легкому підключенню
  • Безкоштовна конфігурація для вашої програми

Додаткова інформація тут: