Baumalog
Привідні рішення для автоматизації процесів зберігання
Компанія Baumalog Sp. z o.o. значно спростила процеси зберігання та транспортування металевих профілів, прийняті у Retech Sp. z o.o.
Для цього було використано рішення NORD.

Короткий опис замовника
Baumalog - польська машинобудівна компанія, що виробляє автоматизовані системи зберігання і транспортування, що застосовуються в багатьох галузях. Компанія проєктує, виробляє та встановлює рішення для автоматизації процесів обробки (зокрема, для металевих листів, профілів, сортового прокату та інших матеріалів різних розмірів та ваг) та підвищення ефективності внутрішньої логістики, що оптимізують матеріальні потоки під час виробництва, комплектування та відправлення. Також Baumalog є дистриб'ютором автоматизованих вертикальних складів італійської компанії Modula у Польщі.
Усі запропоновані рішення для автоматизації зберігання Baumalog базуються на приводах NORD. У числі їх переваг - висока ефективність, надійність, безшумна робота, а також широкий асортимент і простота установки. Протягом багатьох років Baumalog застосовує у своїх розробках привідні рішення NORD DRIVESYSTEMS, а саме перетворювачі частоти та мотор-редуктори з високою ефективністю та абсолютною надійністю.

Особливі характеристики проєкту
Однією з головних проблем виробників є зберігання компонентів, які у виробництві. Чим вище показники продажів, тим вищі вимоги до управління зберіганням, і тим важливіша технічна надійність: системи мають працювати безперебійно. Автоматизація процесів зберігання та транспортування дозволяє суттєво підвищити виробничий потенціал, а також безпеку праці. У цій сфері ринок пропонує індивідуальні та ультрасучасні рішення з використанням новітніх технологій робототехніки, автоматизації та інформатизації. Правильне налаштування автоматизованої системи зберігання підвищує ефективність логістичних процесів, що у свою чергу скорочує кількість збоїв, спричинених людським фактором, та дозволяє прискорити виконання замовлень.

Привідні рішення
Автоматизований склад труб та профілів
Автоматизований склад труб та профілів був розроблений відповідно до конкретних вимог замовника. Склад висотою вісім метрів складається з несучої конструкції з двома рядами полиць, кожен з яких має п'ять колон з 68 пересувними стелажами. Всі стелажі мають розміри 6200×450×600 мм і витримують навантаження до 1750 кг. Іншим важливим аспектом є керування. Система обладнана мобільною навантажувальною станцією, яка дозволяє завантажувати профілі за межами складу та транспортувати їх на склад. Крім того, у комплекті передбачені дві мобільні розвантажувальні станції, що працюють у зв'язці з пересувними кранами та установками лазерного різання профілів на складі. Вся система функціонує у повністю автоматизованому режимі. За командою оператора за пультом керування відповідна продукція переміщається до однієї з розвантажувальних станцій. Для складської колони та навантажувальних та розвантажувальних станцій, поставлених компанією Baumalog, знадобилося шість мотор-редукторів NORD.

Компанія Getriebebau NORD - один з провідних виробників механічних та електронних привідних систем. До асортименту продукції входять мотор-редуктори, індустріальні редуктори, перетворювачі частоти, пускачі двигунів та системи децентралізованого керування приводами. Широкий спектр продуктів NORD включає інтелектуальні механічні та електричні рішення для гнучкого налаштування автоматизації зберігання. Інші переваги — швидка доставка та низькі ціни. Для цього проекту компанія NORD поставила шість мотор-редукторів потужністю 0,75–3 кВт.
Крім механічних рішень на автоматизованому складі за проектом Baumalog, також використовуються електронні привідні системи NORD. Перетворювачі частоти NORDAC PRO керують мотор-редукторами. Концепція регульованого охолодження забезпечує оптимальне розсіювання тепла. Модуль позиціонування дозволяє як позиціонувати осі приводу незалежно від систем управління вищого рівня, так і передбачати можливість відносного позиціонування. Встановлені вироби NORD забезпечують усі види рухів, які передбачені в рамках проєкту. Мотор-редуктори забезпечують функціонування транспортно-складського пристрою рейкового типу між високими стелажами, рух вертикального конвеєра для захоплення матеріалів з полиць та повернення на місце, а також горизонтальне переміщення стелажів та рух вертикального конвеєра до складської колони.
Також з їх допомогою здійснюється управління навантажувально-розвантажувальною станцією за межами будівлі та внутрішніми розвантажувальними станціями, звідки матеріали надходять на лазерне різання. Автоматизація процесів зберігання та транспортування профілів сприяла значному покращенню виробничих процесів та підвищенню безпеки праці в компанії Retech. Використання високоякісних компонентів, наприклад мотор-редукторів NORD також забезпечує гладку і безперебійну роботу всієї системи.