ВАЖКА РОБОТА В АЛЬПАХ

ПРОМИСЛОВІ РЕДУКТОРИ NORD БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ГУІГАНТСЬКОМУ ПРОЕКТІ БУДІВНИЦТВА В ШВЕЙЦАРІЇ.

В рамках складної схеми будівництва в Швейцарських Альпах - на висоті близько 1700 метрів над рівнем моря - серце гігантського проекту знаходиться в глибині гірського масиву: підземна порожнина для нової насосної станції, яка збільшить наявну потужність, рівну 280 MВт, до 1480 МВт. З дуже великим кутом нахилу (45 градусів) і різницею висот приблизно 180 м конвеєрні системи в підстанції переміщують 500 т, що виймається при розробці матеріалу в годину цілодобово.

Конвеєрні стрічки приводяться в дію промисловими редукторного блоками NORD. У контексті проекту розширення «Linthal-2015» ( «Лінталь-2015») нова підземна насосна станція буде перекачувати воду з наявного резервуара (водосховища) «Ліммернбоден» на висоті 1860 метрів над рівнем моря в знаходиться на 600 м вище озеро Мутзее для постачання турбін, що генерують електроенергію. Будівництво за даним проектом ведеться фірмою KRAFTWERKE Линт-Limmern AG. На відміну від звичайних гідроелектростанцій насосні гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС) забезпечені не тільки верхнім, але і додатковим нижнім резервуаром. При виробленні енергії вода з верхнього резервуара надходить в напірну систему. Вода надає руху турбіни, які, в свою чергу, живляться генератор-двигун. Генерируемая електроенергія подається в мережу. Виходячи з турбіни, вода прямує в нижній резервуар. У разі занадто великий вироблення електроенергії воду можна відкачати назад з резервуара в розташоване вище озеро, з якого її можна використовувати пізніше для отримання електрики. Таким чином, насосні ГАЕС можуть накопичувати енергію в формі води в резервуарах. Наливне водосховище - це визнаний засіб компенсації коливань подачі і витрати в електромережі - екологічно безпечне і економічне.

  • alt
  • Celi Invest, Kuhbürste in Anwendung
  • Celi Invest, NORD-Motoren Ansicht
  • Produkt Management - Elektronische Produkte

Celi Invest, Kuhbürste

NORD Motor auf Kuhbürste Celi Invest

Стандартні двигуни

Асинхронні двигуни

  • Потужність: 0,16 HP - 75 HP
  • Глобальні затвердження та прийняття
  • Клас ефективності: IE1, IE2, IE3