Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SI

Mô-đun và linh hoạt

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Kích thước: 5

Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SI cung cấp hiệu suất năng lượng cao và cũng cực kỳ nhỏ gọn. Đồng thời, chúng được đặc trưng bởi một truyền động mô-men xoắn không gây tiếng ồn Do kết cấu đơn giản nhưng hiệu quả nên có những ưu điểm nổi trội so với các kiểu dáng thiết kế bộ truyền động khác.

  • Bộ truyền động trục rỗng và trục đặc
  • Phiên bản động cơ lắp treo, động cơ có mặt bích và động cơ có chân đế
  • Bộ truyền động góc

  • khả năng chịu quá tải cao
  • có các phiên bản riêng cho từng ứng dụng
  • vận hành êm và không gây tiếng ồn
  • Phiên bản vỏ bằng nhôm có trọng lượng nhẹ
  • Tùy chọn cấp giảm tốc sơ cấp bánh răng trụ răng thẳng 10:1 và bộ truyền động trục vít - bánh vít kép
  • dạng mô-đun, linh hoạt và do đó công dụng đa năng
  • Vòng bi của trục đầu ra có khả năng chịu tải cao

B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng


B1000 - Động cơ bánh răng và bánh răng
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ


B2000 - Động cơ bánh răng và thiết bị truyền động bánh răng chống cháy nổ
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metrisch hệ mét_ordering_guide


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metrisch hệ mét_ordering_guide
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6032 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25


A6032 - Công nghệ sân khấu - Thiết bị 25
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Aluminium Drive Technology - F1400 - Aluminium drive technology


Aluminium Drive Technology - F1400 - Aluminium drive technology
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

CS0004 - Case Study Chronopost


CS0004 - Case Study Chronopost
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications


TI60-0003 - Heavy Duty Motors for roller table applications
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1035 - Danh sách phụ tùng - UNICASE bánh răng xoắn đồng trục


PL1035 - Danh sách phụ tùng - UNICASE bánh răng xoắn đồng trục
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

PL1080 - Danh sách phụ tùng - UNICASE bánh răng xoắn đồng trục


PL1080 - Danh sách phụ tùng - UNICASE bánh răng xoắn đồng trục
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Tải về Anh
Chi tiết Tài liệu